LISTA PRODUKTÓW
UPS RODZINA DELTA
Amplon Seria N, jednofazowa, 1/2/3 kVA
Cechy
Dostępność
Technologia podwójnej konwersji napięcia i zerowy czas przełączaniana zasilanie z baterii zapewniają wysoką niezawodność
Zaawansowany procesor sygnałowy DSP zwiększający moc obliczeniowąoraz uproszczony obwód sterujący zwiększający stabilność
Szeroki zakres napięcia wejściowego umożliwia pracę w warunkachniestabilnego zasilania
Kompatybilność z agregatami prądotwórczymi zapewnia ciągłość iniezawodność zasilania
Ekologia i niski całkowity koszt posiadania (TCO)
Wysoki współczynnik mocy wejściowej (>0,99) i niski poziom THDi (<3%)
Współczynnik mocy wyjściowej do 0,9 zwiększa obciążalność
Wysoka sprawność konwersji AC-AC do 93% oraz wysoka sprawność wynosząca 91% przy obciążeniu 50% przyczynia się do znacznych oszczędności energii elektrycznej
Kompaktowa budowa pozwala zaoszczędzić miejsce na urządzenia o znaczeniu krytycznym
Inteligentne zarządzanie
Wyjątkowo czytelny wyświetlacz LCD
Inteligentne zarządzanie bateriami maksymalizuje ich wydajność izwiększa czas eksploatacji
Złącze MINI oraz port USB usprawniają monitorowanie i zarządzanie
Prośba o ofertę |