PRODUCT LIST
Delta InfraSuite, 독일의 한 온라인샵의 지속적인 운영을 보장하다

Delta MCIS는 작은 호스팅 회사와 협업하여 독일의 1위 온라인샵이 지속적으로 운영될 수 있도록 유지하고 있다. 델타사의 InfraSuite 데이터센터 인프라 시스템은 베를린에 위치한 데이터 센터에서의 모든 데이터 흐름을 안전하게 보호하고 있다.
데이터손실과 연결불량을 해결하는 것은 모든 온라인샵의 주요한 운영상의 사안이다. 연결이 불안정할 경우, 거래에 있어서 막대한 손실을 유발할 수 있다. 따라서 연결이 안정적이어야 소비자의 만족을 증진시킬 수 있다. 이를 위해서는 신뢰가능하고 안정적인 전원 공급이 필수적이다. Delta MCIS와 현지 협력사는 고객에게 DPH 200kVA UPS, RowCool, PDU, RPDC, 등이 포함된 InfraSuite 시스템을 제공하였다. 압도적인 스펙과 성능을 가진 델타전자의 제품들은 높은 에너지 효율과 신뢰 가능성을 보장한다. 통합적 모듈형 설계 역시 고객들에게 다수의 기술적/운영적 혜택을 줄 수 있도록 한다.
강조하고자 하는 시스템으로는 Modulon DPH 시리즈 UPS가 있다. 이는 델타전자가 설계한 온라인 이중 변환 UPS 시스템으로서, 아주 비용 효율적이며 높은 유지성, 모듈성, 유연성을 가져 지속적으로 확장하는 IT 시설들의 요구를 만족시킬 수 있다.