PRODUCT LIST

DELTA UPS FAMILIES

UPS Amplon Family 1kVA or higher
Single-Phase UPS
Delta UPS Amplon Family
UPS Ultron Family 10kVA or higher
Three-Phase On-Line UPS
Delta UPS Ultron Family
UPS Modulon Family 20kVA or higher
Modular UPS
Delta UPS Modulon Family
UPS Agilon Family Under 1.5kVA or higher
Single-Phase UPS
Delta UPS Agilon Family
  • Delta Online UPS - Ultron Family - 10kVA or higher, Three-Phase On-Line UPS
  • DPM 시리즈, 삼상 250/500/750/1000/1250 kVA UPS, 480V

    제품규격

    모델
    DPM-250K / DPM-500K / DPM-750K / DPM-1000K / DPM-1250K
    전력 등급
     
    ● DPM-250K
    250 kVA/kW
    ● DPM-500K
    500 kVA/kW
    ● DPM-750K
    750 kVA/kW
    ● DPM-1000K
    1000 kVA/kW
    ● DPM-1250K
    1250 kVA/kW
    입력
     
    공칭 전압
    480 Vac, 3P3W
    전압 범위
    +10/-15%, 408~552 Vac (full load)
    주파수
    50/60 Hz ± 5 Hz
    역률
    > 0.99 (full load)
    전류 고조파 왜곡
    < 3%
    출력
     
    전압
    480 Vac, 3P3W
    전압 조절
    ± 1%
    전압 고조파 왜곡
    < 1.5% (linear load)
    과부하 용량
    105~≤ 125%: 10 분
     
    126~≤ 150%: 1 분
     
    > 150%: 1 초
    주파수
    50/60 Hz ± 0.05 Hz
    외장 배터리
     
    호환 배터리 타입
    VRLA, vented
    배터리 전압
    480 Vdc
    개수
    38~42 개
    충전 전류
     
    ● DPM-250K/500K
    140 A
    ● DPM-750K
    210 A
    ● DPM-1000K
    280 A
    ● DPM-1250K
    350 A
    디스플레이
    LCD : 터치스크린
    통신 인터페이스
    스마트 슬롯 x 1, 병렬포트 x 2, REPO 포트 x 1, 입력 무전압 접점 x 2, 출력 무전압 접점 x 6, 차단기 감지 x 4, USB 포트 x 2, RS-232 x 1, SNMP 카드 x 1, 배터리 온도 감지x 4
    병렬 운영
    이중화 및 확장 : 최대 8 유닛
    효율성
     
    온라인 모드
    최대 96% (30% 부하에서 95% 효율)
    Robust ECO 모드
    최대 98.5%
    환경
     
    작동 온도
    0~40°C (32~104℉ )
    상대습도
    0~95% (비응축)
    방진 방수 보호 레벨
    IP20
    크기 (W x D x H)
     
    ● DPM-250K
    59.6 x 34.4 x 74.8 in
    ● DPM-500K
    83.8 x 34.4 x 74.8 in
    ● DPM-750K
    108.1 x 34.4 x 74.8 in
    ● DPM-1000K
    153.9 x 34.4 x 74.8 in
    ● DPM-1250K
    178.2 x 34.4 x 74.8 in
    무게
     
    ● DPM-250K
    2136 lb
    ● DPM-500K
    2866 lb
    ● DPM-750K
    4409 lb
    ● DPM-1000K
    5952 lb
    ● DPM-1250K
    7496 lb
    모든 규격은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.
     
    견적의뢰
    이름 *
    *
    회사명 *
    직책 *
    업무용 이메일 *
    업무용 전화번호 *
    국가//지역 *
    관심이 있는 제품 *
    설명 *
    뉴스레터 구독하기 *
     

    top