PRODUCT LIST

DELTA UPS FAMILIES

UPS Amplon Family 1kVA or higher
Single-Phase UPS
Delta UPS Amplon Family
UPS Ultron Family 10kVA or higher
Three-Phase On-Line UPS
Delta UPS Ultron Family
UPS Modulon Family 20kVA or higher
Modular UPS
Delta UPS Modulon Family
UPS Agilon Family Under 1.5kVA or higher
Single-Phase UPS
Delta UPS Agilon Family
  • Delta Online UPS - Ultron Family - 10kVA or higher, Three-Phase On-Line UPS
  • DPM 시리즈, 삼상 250/500/750/1000/1250 kVA UPS, 480V

    특징

    뛰어난 전력 성능과 효율성
    96%에 달하는 AC-AC 효율성으로, 낮은 전력 부하에서 효율성을 최적화하여 에너지 비용을 절약
    시스템 신뢰성이 더욱 뛰어나며 효율성이 98.5 %에 달하는 Robust ECO 모드
    낮은 고조파 오염 (iTHD < 3%) 및 높은 입력 역률 (> 0.99)
    확실한 신뢰성
    내부 이중화가 적용된 스마트한 모듈형 설계를 통해 고장 분리(fault isolation)를 실현함으로써 더 높은 신뢰성을 보장
    파형 캡처, IR 스캐닝, 배터리 노화 데이터 분석과 같은 첨단 기술이 주요 부품의 예방보전을 제공하고 다운타임의 위험을 최소화
    주요 부품의 이중화를 통해 단일 부품의 고장 시 더 높은 UPS 가용성을 제공
    더욱 탁월한 유연성
    상단 및 하단 케이블 입구를 지원하여 더 유연한 구성과 완전히 전면을 통한 접근이 가능함
    이중화 또는 확장을 위하여 최대 8 개의 UPS 유닛을 병렬 연결할 수 있음
    다양한 종류의 배터리에 맞추어 배터리 충전 전압을 조절할 수 있음
    지능적 관리
    직관적인 HMI 터치스크린 덕분에 UPS 정보에 대한 접근과 사용이 더 간편함
    이벤트 진단을 위하여 5000 개 이상의 데이터 로그에 손쉽게 접근할 수 있도록 USB 포트를 기본적으로 제공
    원격 모니터링과 관리를 위하여 SNMP 카드를 기본적으로 장착
     
    견적의뢰
    이름 *
    *
    회사명 *
    직책 *
    업무용 이메일 *
    업무용 전화번호 *
    국가//지역 *
    관심이 있는 제품 *
    설명 *
    뉴스레터 구독하기 *
     

    top