PRODUCT LIST

DELTA UPS FAMILIES

UPS Amplon Family 1kVA or higher
Single-Phase UPS
Delta UPS Amplon Family
UPS Ultron Family 10kVA or higher
Three-Phase On-Line UPS
Delta UPS Ultron Family
UPS Modulon Family 20kVA or higher
Modular UPS
Delta UPS Modulon Family
UPS Agilon Family Under 1.5kVA or higher
Single-Phase UPS
Delta UPS Agilon Family
  • Delta Online UPS - Ultron Family - 10kVA or higher, Three-Phase On-Line UPS
  • NT 시리즈, 삼상 20-500 kVA UPS

    특징

    20 ~ 4,000kVA(8 x 500 kVA 병렬) 구성 가능
    추가 하드웨어 없이 병렬 리던던시로 안정성 증가
    고조파 필터 및 12 펄스 정류기 옵션 제공
    리던던시 보조 전력과 제어 회로로 높은 안정성 보장
    내장된 Maintenance 및 Static Bypass Switch
    다국어 LCD 디스플레이와 LED 상태 표시창
    RS232, RS485 및 6개의 프로그래밍 가능한 드라이 컨텍
    발전기 및 불평형 부하와 호환 가능
    더 긴 백업 시간을 위한 외부 옵션 배터리 캐비닛
    사업 성장에 맞춘 병렬 확장으로 초기 투자 비용 절감
    넓은 입력 전압 범위로 배터리 수명 연장
    경제 모드로 에너지와 운용비용 절감
    공용 배터리(Common Battery)설치로 초기 투자 비용 절감
     
    견적의뢰
    이름 *
    *
    회사명 *
    직책 *
    업무용 이메일 *
    업무용 전화번호 *
    국가//지역 *
    관심이 있는 제품 *
    설명 *
    뉴스레터 구독하기 *
     

    top