PRODUCT LIST

DELTA UPS FAMILIES

UPS Amplon Family 1kVA or higher
Single-Phase UPS
Delta UPS Amplon Family
UPS Ultron Family 10kVA or higher
Three-Phase On-Line UPS
Delta UPS Ultron Family
UPS Modulon Family 20kVA or higher
Modular UPS
Delta UPS Modulon Family
UPS Agilon Family Under 1.5kVA or higher
Single-Phase UPS
Delta UPS Agilon Family
  • Delta Online UPS - Ultron Family - 10kVA or higher, Three-Phase On-Line UPS
  • NT 시리즈, 삼상 20-500 kVA UPS

    제품규격

    모델
    NT-20K / NT-30K / NT-40K / NT-50K / NT-60K / NT-80K / NT-100K
     
    NT-120K / NT-160K / NT-200K / NT-260K / NT-320K / NT-400K / NT-500K
    정격 용량
     
    ● NT-20K
    20 kVA / 16 kW
    ● NT-30K
    30 kVA / 24 kW
    ● NT-40K
    40 kVA / 32 kW
    ● NT-50K
    50 kVA / 40 kW
    ● NT-60K
    60 kVA / 48 kW
    ● NT-80K
    80 kVA / 64 kW
    ● NT-100K
    100 kVA / 80 kW
    ● NT-120K
    120 kVA / 96 kW
    ● NT-160K
    160 kVA / 128 kW
    ● NT-200K
    200 kVA / 160 kW
    ● NT-260K
    260 kVA / 208 kW
    ● NT-320K
    320 kVA / 256 kW
    ● NT-400K
    400 kVA / 320 kW
    ● NT-500K
    500 kVA / 400 kW
    입력
     
    정격 전압
    208/120, 380/220, 400/230, 415/240, 480/277 Vac (3상, 4-선 + G)
    전압 범위
    305~499 Vac
    전류 고조파 왜곡률
    < 3% (전부하 조건 및 옵션 파워필터 적용 시)
    주파수
    45~65 Hz
    출력
     
    전압
    208/120, 380/220, 400/230, 415/240, 480/277 Vac (3 상, 4-선 + G)
     
    220/230/240 Vac (단 상) *
    파워 펙터
    0.8
    전압 고조파 왜곡률
    ≤ 3% (선형 부하)
    전압 조정
    ± 1% (정적)
    주파수
    50/60 Hz ± 0.01% (internal oscillator)
     
    ± 1% (synchronized)
    과부하 내량
    ≤ 110%: 60 분
     
    110~125%: 10 분
     
    126~150%: 1 분
    인터페이스
     
    스탠다드
    RS232 x 1, RS485 x 2, 스마트 슬롯 x 1, 출력 건식 접점 x 6
    기타특징
     
    병렬 리던던시
    최대 8대 까지
    긴급 전원 절단 (EPO)
    로컬 및 원격
    이벤트 로그
    500 개
    입력 고조파 개선
    고조파 필터 및 12-펄스 정류기 (옵션)
    효율
     
    AC-AC
     
    ● NT-20K
    90%
    ● NT-30K/40K
    91%
    ● NT-50K~60K
    91.5%
    ● NT-80K~100K
    92%
    ● NT-120K~200K
    92.5%
    ● NT-260K~500K
    93%
    ECO 모드
     
    ● NT-20K
    > 97%
    ● NT-30~500K
    > 97.5%
    환경
     
    동작 온도
    0~40ºC
    상대 습도
    0~95% (비응축)
    IP 보호 등급
    IP20
    동작 소음(1.5 M 거리에서)
     
    ● NT-20K~40K
    ≤ 60 dB
    ● NT-50K~120K
    ≤ 65 dB
    ● NT-160K~200K
    ≤ 68 dB
    ● NT-260K~400K
    ≤ 72 dB
    ● NT-500K
    ≤ 77 dB
    피지컬 6펄스
     
    치수 (W x D x H)
     
    ● NT-20K~80K
    600 x 800 x 1400 mm
    ● NT-100K~120K
    800 x 830 x 1700 mm
    ● NT-160K~200K
    1200 x 830 x 1700 mm
    ● NT-260K~400K
    1600 x 995 x 1950 mm
    무게
     
    ● NT-20K
    365 kg
    ● NT-30K
    365 kg
    ● NT-40K
    425 kg
    ● NT-50K
    460 kg
    ● NT-60K
    506 kg
    ● NT-80K
    525 kg
    ● NT-100K
    700 kg
    ● NT-120K
    745 kg
    ● NT-160K
    1050 kg
    ● NT-200K
    1085 kg
    ● NT-260K
    1680 kg
    ● NT-320K
    1720 kg
    ● NT-400K
    1920 kg
    피지컬 12펄스
     
    치수 (W x D x H)
     
    ● NT-20K~60K
    600 x 800 x 1400 mm
    ● NT-80K
    830 x 800 x 1700 mm
    ● NT-100K~160K
    1200 x 830 x 1700 mm
    ● NT-200K
    1400 x 830 x 1700 mm
    ● NT-260K~400K
    1600 x 995 x 1950 mm
    ● NT-500K
    1900 x 995 x 1950 mm
    무게
     
    ● NT-20K
    450 kg
    ● NT-30K
    500 kg
    ● NT-40K
    590 kg
    ● NT-50K
    640 kg
    ● NT-60K
    690 kg
    ● NT-80K
    860 kg
    ● NT-100K
    1070 kg
    ● NT-120K
    1120 kg
    ● NT-160K
    1430 kg
    ● NT-200K
    1560 kg
    ● NT-260K
    2150 kg
    ● NT-320K
    2400 kg
    ● NT-400K
    2645 kg
    ● NT-500K
    3110 kg **
    * 단상 출력 전압: 220/230/240 은 20 ~ 40 kVA 모델에만 해당.
    ** 500 kVA 모델은 2개의 케비닛으로 조합 됨: 인버터부 (너비=1100 mm, 1760 kg) 및 정류부 (너비=800 mm, 1350 kg).

    모든 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있음.

     
    견적의뢰
    이름 *
    *
    회사명 *
    직책 *
    업무용 이메일 *
    업무용 전화번호 *
    국가//지역 *
    관심이 있는 제품 *
    설명 *
    뉴스레터 구독하기 *
     

    top