PRODUCT LIST

DELTA UPS FAMILIES

UPS Amplon Family 1kVA or higher
Single-Phase UPS
Delta UPS Amplon Family
UPS Ultron Family 10kVA or higher
Three-Phase On-Line UPS
Delta UPS Ultron Family
UPS Modulon Family 20kVA or higher
Modular UPS
Delta UPS Modulon Family
UPS Agilon Family Under 1.5kVA or higher
Single-Phase UPS
Delta UPS Agilon Family
  • Delta UPS - Modulon Family - 20kVA or higher, Modular UPS
  • NH Plus 시리즈, 삼상, 20-120 kVA UPS

    제품규격

    모델
    NHP-20K / NHP-40K / NHP-60K
     
    NHP-80K / NHP-100K / NHP-120K
    정격 용량 (kVA / kW *)
     
    ● NHP-20K
    20 kVA / 18 kW
    ● NHP-40K
    40 kVA / 36 kW
    ● NHP-60K
    6 0kVA / 54 kW
    ● NHP-80K
    80 kVA / 72 kW
    ● NHP-100K
    100 kVA / 90 kW
    ● NHP-120K
    120 kVA / 108 kW
    입력
     
    정격 전압
    380/220, 400/230, 415/240 Vac (3 phase, 4-wire + G)
    전압 범위
    208~477 Vac (line-line) / 120~276 Vac (line-neutral) **
    입력 전류 왜곡률
    < 3% (full load)
    파워 펙터
    > 0.99
    주파수
    50/60 ± 5 Hz
    출력
     
    전압
    380/220, 400/230, 415/240 Vac (3 phase, 4-wire + G)
    출력 전압 왜곡률
    ≤ 3% (linear load)
    전압 조정
    ± 1% (static)
    주파수
    50/60 ± 0.05 Hz
    과부하 용량
    ≤ 125%: 10 분
     
    ≤ 150%: 1 분
    인터페이스
     
    스탠다드
    RS232 x 1, SMART slot x 2, Output dry contact x 6, Input dry contact x 2, Battery cabinet temperature x 4, Battery cabinet status detection x 1, Parallel port x 1, REPO x 1
    관리 주변장치
    SNMP card, Modbus card, Relay I/O control card, EnviroProbe,
     
    Battery cabinet temperature sensor, Battery cabinet status cable
    인증
     
    Safety & EMC
    CE, EN62040-1, EN62040-2
    기타 특징
     
    병렬 리던던시 및 확장
    모듈 및 시스템 리던던시
     
    최대 4대까지 병렬 확장가능(480 kVA)
    Emergency Power Off
    Local and remote
    SRAM Event Log
    500 records
    효율
     
    AC-AC
    94%
    ECO Mode
    97%
    환경
     
    온도
    0~40ºC
    습도
    0~95% (non-condensing)
    동작 소음 (1미터 거리)
     
    ● NHP-20K
    < 64 dB
    ● NHP-40K
    < 64 dB
    ● NHP-60K
    < 64 dB
    ● NHP-80K
    < 64 dB
    ● NHP-100K
    < 67 dB
    ● NHP-120K
    < 67 dB
    외형
     
    치수 (W x D x H)
     
    UPS
     
    ● NHP-20K~80K
    520 x 910 x 1165 mm
    ● NHP-100K~120K
    520 x 975 x 1695 mm
    Battery Pack
     
    ● NHP-20K~80K
    520 x 855 x 1165 mm (28 Ah x 40 pcs)
    ● NHP-100K~120K
    520 x 855 x 1695 mm (40 Ah x 40 pcs)
    Weight
     
    ● NHP-20K
    112.5 kg
    ● NHP-40K
    128 kg
    ● NHP-60K
    230 kg
    ● NHP-80K
    260 kg
    ● NHP-100K
    350 kg
    ● NHP-120K
    380 kg
    * Subject to reconfiguration of the UPS; Delta provides the configuration service.
    ** When input voltage is 208~300/120~173 Vac, the sustainable loading is from 70% to 100% of the UPS capacity.

    All specifications are subject to change without prior notice.

     
    견적의뢰
    이름 *
    *
    회사명 *
    직책 *
    업무용 이메일 *
    업무용 전화번호 *
    국가//지역 *
    관심이 있는 제품 *
    설명 *
    뉴스레터 구독하기 *
     

    top