PRODUCT LIST

DELTA UPS FAMILIES

UPS Amplon Family 1kVA or higher
Single-Phase UPS
Delta UPS Amplon Family
UPS Ultron Family 10kVA or higher
Three-Phase On-Line UPS
Delta UPS Ultron Family
UPS Modulon Family 20kVA or higher
Modular UPS
Delta UPS Modulon Family
UPS Agilon Family Under 1.5kVA or higher
Single-Phase UPS
Delta UPS Agilon Family
  • Delta UPS - Modulon Family - 20kVA or higher, Modular UPS
  • NH Plus 시리즈, 삼상, 20-120 kVA UPS

    특징

    20 ~ 480kVA (4 x 120 kVA 병렬) 사용 가능
    모듈과 시스템 레벨의 리던던시
    핫 스왑 기능으로 유지보수 시 작동 중단 없음
    리던던시 보조 전력과 제어 회로로 높은 안정성 보장
    내장된 Maintenance 및 Static Bypass Switch
    쉬운 유지보수와 확장성을 제공하는 모듈러 설계
    다국어 LCD 디스플레이와 LED 상태 표시창
    2개의 스마트 슬롯과 6개의 프로그래밍 드라이 컨택
    더 긴 백업 시간을 위한 외부 옵션 배터리 캐비닛
    저고조파 왜곡 (iTHD<3%) 특성으로 최적화된 발전기를 구성 가능하게 하여. 초기 투자비용 절감
    높은 입력 및 출력 역률 (I/P PF >0.99; O/P PF 최대 0.9) 94%의 고효율로 운용 비용 절감
     
    견적의뢰
    이름 *
    *
    회사명 *
    직책 *
    업무용 이메일 *
    업무용 전화번호 *
    국가//지역 *
    관심이 있는 제품 *
    설명 *
    뉴스레터 구독하기 *
     

    top