PRODUCT LIST

DELTA UPS FAMILIES

UPS Amplon Family 1kVA or higher
Single-Phase UPS
Delta UPS Amplon Family
UPS Ultron Family 10kVA or higher
Three-Phase On-Line UPS
Delta UPS Ultron Family
UPS Modulon Family 20kVA or higher
Modular UPS
Delta UPS Modulon Family
UPS Agilon Family Under 1.5kVA or higher
Single-Phase UPS
Delta UPS Agilon Family
  • Your best choice for a small power rating UPS - N Series, Single Phase, 1/2/3 kVA
  • N 시리즈, 단상, 1/2/3 kVA UPS

    제품규격

    모델l
    N-1K / N-2K / N-3K
    용량
     
    ● N-1K
    1 kVA / 0.9 kW
    ● N-2K
    2 kVA / 1.8 kW
    ● N-3K
    3 kVA / 2.7 kW
    입력
     
    정격 전압
    220/230/240 Vac
    전압 범위
    175~280 Vac (full load), 80~175 Vac (50-100% load)
    주파수
    50/60 ± 10 Hz
    파워 팩터
    > 0.99 (full load)
    입력 전류 왜곡률
    < 3%
    출력
     
    파워 팩터
    0.9
    전압
    220/230/240 Vac
    주파수
    50/60 ± 0.05 Hz
    출력 전압 왜곡률
    < 3% (linear load)
    과부하 내량
    < 105%: 연속
     
    105~125%: 1 분
     
    125~150%: 30 초
    크레스트 팩터
    3:1
    연결
     
    ● N-1K
    IEC C13 x 4
    ● N-2K/3K
    IEC C13 x 6, C19 x 1
    효율
     
    AC-AC
     
    ● N-1K
    91%
    ● N-2K/3K
    Up to 93%
    배터리
     
    정격 전압
     
    ● N-1K
    24 Vdc
    ● N-2K
    48 Vdc
    ● N-3K
    72 Vdc
    기본 백업 시간
    4.5 분(full load), 13 분(half load)
    충전 시간
    3시간 (90% 충전)
    충전 전류
    1.5 A
    동작소음
     
    ● N-1K
    < 43 dBA
    ● N-2K/3K
    < 48 dBA
    디스플레이
    LCD panel
    인터페이스
    MINI Slot x 1, USB Port x 1
    인증
     
    Safety & EMC
    CE/RCM/EN62040-1/EN62040-2 Category C2
    외형
     
    치수 (W x D x H)
     
    ● N-1K
    145 x 320 x 225 mm
    ● N-2K/3K
    190 x 390 x 325 mm
    무게
     
    ● N-1K
    9 kg
    ● N-2K
    18.6 kg
    ● N-3K
    24.4 kg
    환경
     
    동작 온도
    0~40ºC
    상대 습도
    5~95% (non-condensing)
    제반 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
     
    DISCONTINUED : recommended replacement product  N Gen3 1/2/3 kVA.
    이름 *
    *
    회사명 *
    직책 *
    업무용 이메일 *
    업무용 전화번호 *
    국가 *
    관심이 있는 제품 *
    설명 *
    뉴스레터 구독하기 *
     

    top