• Delta InfaSuite Device Master - Data center facility monitoring software
  • Infrasuite Device Master

    Caractéristiques

    Graphiques de navigation
    Les graphiques de navigation du InfraSuite Device Master sont personnalisables. Les utilisateurs peuvent concevoir un aménagement des installations en utilisant les composants fournis.

    InfraSuite Device Master - Graphiques de navigation

     

    Prise en charge de protocoles multiples
    InfraSuite Device Master prend en charge plusieurs protocoles d'équipement, tels que Modbus, SNMP et OPC.

     

    Notifications proactives
    Les notifications proactives transmettent aux utilisateurs des courriels automatisés et personnalisés, des messages courts et des éléments audio.

     

    Gestion du compte utilisateur
    Les utilisateurs sont répartis dans des groupes selon les niveaux de privilèges. Le champ d'intervention propre à chaque niveau de privilèges est défini par des administrateurs. Les interventions incluent le niveau d'accès visible aux plans d'aménagement, aux commandes d'équipements et au fonctionnement des systèmes.

     

    Gestion d'évènements
    InfraSuite Device Master a classé les niveaux d'événements selon 16 niveaux de manière à aider les utilisateurs à prendre des mesures appropriées. Les événements peuvent également être interrogés en prenant en compte le temps, le type, le niveau et les équipements. InfraSuite Device Master enregistre les événements liés au système, à l'opérateur et aux équipements dans sa base de données, dans laquelle l'utilisateur peut passer en revue l'état des événements.

    InfraSuite Device Master - Liste du registre d'évènements

     

    Stockage des données et sauvegarde
    InfraSuite Device Master archive tous les événements et données historiques dans sa base de données. Les utilisateurs peuvent utiliser ces données à des fins d'analyse. Il est par ailleurs possible de sauvegarder automatiquement la base de données en fonction des préférences de l'utilisateur.