• Delta Séries ViLink, PDU pour rack commutable/avec Compteur
  • Séries ViLink, PDU pour rack commutable/avec Compteur

    Spécifications et Avantages

    PDU pour Rack avec Compteur

    Gain d'Espace et Grande Adaptabilité
    Zero-U, prend en charge l'installation verticale/horizontale et latérale/arrière
    Compatible avec les racks EIA standard et les racks personnalisés
    Produits polyvalents et flexibilité personnalisable adaptés à diverses régions et applications
    Haute Gestion et Sécurité
    Précision de facturation de 1 % conforme à la classe 1 de la norme IEC62053-21 pour la gestion de la consommation électrique
    Facile à gérer, possibilité de chaîner jusqu'à 40 rPDUs avec une seule adresse IP, ce qui réduit les dépenses d'investissement en connexion
    Sécurité informatique et authentification supérieures, idéales pour la gestion à distance
    Affichage local et indicateurs pour la surveillance sur site
    Protection des Installations et Robustesse Environnementale
    Protection par disjoncteur de circuit en cas de surcharge
    Le RMC fonctionne de manière ininterrompue même en cas de perte d'une phase, garantissant le reporting des données et un diagnostic de panne facile
    Température de fonctionnement jusqu'à 60°C à pleine charge pour les applications informatiques intensives

    PDU pour Rack commutable

    Gain d'Espace et Grande Adaptabilité
    Zero-U, prend en charge l'installation verticale/horizontale et latérale/arrière
    Compatible avec les racks EIA standard et les racks personnalisés
    Produits polyvalents et flexibilité personnalisable adaptés à différentes régions et applications
    Optimisation de l'Efficacité des Opérations en Centre de Données avec une Gestion Améliorée
    Permet la gestion en temps réel des appareils informatiques et réduit la consommation d'énergie inutile grâce au contrôle à distance des prises et au regroupement personnalisable
    Sécurité informatique et authentification supérieures, idéales pour une configuration simple à distance de la mise en marche et de l'arrêt des équipements ainsi que des retards programmables pour protéger les installations informatiques contre les courants de démarrage
    Précision de facturation de 1 % conforme à la classe 1 de la norme IEC62053-21 pour la gestion de la consommation électrique
    Facile à gérer, possibilité de chaîner jusqu'à 40 rPDUs avec une seule adresse IP, ce qui réduit les dépenses d'investissement en connexion
    Affichage local et indicateurs pour la surveillance sur site
    Protection des Installations et Robustesse Environnementale
    Protection du disjoncteur de dérivation en cas de surcharge
    Le RMC fonctionne de manière ininterrompue même en cas de perte d'une phase, garantissant le reporting des données et un diagnostic de panne facile
    Température de fonctionnement jusqu'à 60°C à pleine charge pour les applications de calcul intensif