Liste des produits

EnviroStation

Spécifications techniques

Modèle
EMS2000
Entrée
 
Alimentation
100~240 Vac, 50/60 Hz
Entrées numériques (x4)
Signal de contact humide
 
• Tension d'alarme 5~24 Vdc, 1~9 mA Signal de contact sec
 
• Normal : Arrêt (circuit ouvert)
 
• Alarme : Marche (court-circuit)
Entrées analogiques (x2)
Tension: 0~10 Vdc
 
Courant: 4~20 mA
Détection temperature de résistance (x1)
Plage: 0~50°C
 
Précision: ± 1°C avec PT100 à 3 fils
 
Prend en charge les résistances à 2 fils ou 3 fils
Fuites (x1)
Détecte la tension < 1 V
 
(signal d'alarme avec capteur de fuite S-1FP)
Sortie
 
Concentrateur de capteurs (x8)
Pour la connexion de dispositifs de détection (tels que les détecteurs de fumée, les détecteurs d'incendie ou les capteurs de porte, etc.) et le soutien :
 
+ 12 V, 0,8 A (max)
 
+ 24 V, 1,0 A (max)
 
Limite de 0,6 A/port
Bus Delta (x1)
+ 12 V, 0,8 A (max)
Sorties relais (x2)
26 Vdc (max), 0,8 A (max)
Alerte
 
Voyant d'avertissement (x1)
Inclus dans l'emballage et peut se connecter à l'EMS2000 via un convertisseur Sensor Hub (par le port 1 ou le port 2) pour signaler les conditions anormales.
Connexion réseau
 
RJ45 (X1)
10/100 Base-T
RS485 (X2)
Modbus standard
Console (X1)
Connexion au PC via le câble RJ-45 vers DB9 (câble fourni dans l'emballage). Un port de configuration est disponible pour le mode console.
Environnement
 
Température de fonctionnement
0~45°C
Température de stockage
-20°C~60°C
Humidité de fonctionnement
HR de 0 à 90% (sans condensation)
Dimensions (l x P x H)
440 x 157 x 44 mm
Poids net
2,4 Kg
Les présentes spécifications sont modifiables sans préavis. Veuillez contacter Delta ou un distributeur local pour obtenir les spécifications les plus récentes.
Protocoles

 

• IPv4/ IPv6 • FTP/ SFTP/ TFTP • DHCP • SMTP
• HTTP/ HTTPS • SNTP • SNMP v1/v3 • syslog
• Telnet/ SSH • RADIUS