Liste des produits

EnviroProbe

Spécifications techniques

Modèle
EMS1000 / EMS1100 / EMS1200
Tension d’entrée
Bus Delta EMS2000 ou carte SNMP: 12 Vdc (broche 1 et 4)
 
Carte SNMP de PDU: 5 Vdc (broche 2 et 4)
Objectif
 
● EMS1000
Indicator
● EMS1100
Collecte de données des dispositifs connectés
● EMS1200
Collecte de données des dispositifs connectés
Contacts d’entrée/de sortie
 
● EMS1000
4 entrées de contacts sec/humide
 
Connexion à l’EnviroStation (EMS2000) ou la carte SNMP IPv6
● EMS1100
4 sorties numériques
 
Connexion à l’EnviroStation (EMS2000) ou la carte SNMP IPv6
● EMS1200
2 entrées analogiques, 1 sortie analogique, 1 détection de fuite d’eau (avertisseur sonore intégré)
 
Connexion à l’EnviroStation (EMS2000)
Entrée
 
● EMS1000
Contacts humides: 5~24 Vdc, 1~8 mA
 
Contacts secs: État ouvert/court-circuit
● EMS1100
S.O.
● EMS1200
Tension: 0~10 Vdc (12 bits)
 
Courant: 0~20 mA (12 bits)
Sortie
 
● EMS1000
S.O.
● EMS1100
Tension contact/Courant contact/Tolérance contact
 
60 Vdc/ 1 A / 60 W, 30 Vac / 2,08 A / 62,5 VA
● EMS1200
Tension: 0~10 Vdc (12 bits)
 
Courant: 4~20 mA (12 bits)
Nombre d’unités en cascade jusqu’à l’EMS2000
 
● EMS1000
Jusqu’à 16 unités
● EMS1100
Jusqu’à 4 unites
● EMS1200
Jusqu’à 5 unités
Dimensions (l x P x H)
 
Produit
66 x 33 x 103 mm
Embalage
91 x 42 x 133 mm
Poids
 
● EMS1000
Net: 120 g / Brut: 140 g
● EMS1100/EMS1200
Net: 130 g / Brut: 150 g
Environment - Température
 
Fonctionnement
0~60°C
Entreposage
 
● EMS1000
-20~60°C
● EMS1100/EMS1200
0~60°C
Précision
 
● EMS1000
± 0,4°C et 0~60°C
● EMS1100/EMS1200
S.O.
Environment - Humidité
 
Fonctionnement
HR de 0 à 90% (sans condensation)
Entreposage
HR de 0 à 100% (sans condensation)
Précision
 
● EMS1000
± 3°C et 0~80°C
● EMS1100/EMS1200
S.O.
Altitude
0~10 000 pieds (± 0~3 000 m)
Conformité
CE
 
EN55022 (CISPR 22) Classe B
 
EN55024 (niveau 3 @ Air 8 KV/contact 4 KV)
Les présentes spécifications sont modifiables sans préavis. Veuillez contacter Delta ou un distributeur local pour obtenir les spécifications les plus récentes.