• Modulon DPH 500kVA - La densité de puissance plus élevée au monde dans un seul rack
  • Séries DPH, UPS triphasées, 50-500 kVA

    Spécifications techniques

    Modéle
    DPH 50 / DPH 100 / DPH 150 / DPH 200 / DPH 250
     
    DPH 300 / DPH 350 / DPH 400 / DPH 450 / DPH 500
    Puissance nominale
     
    ● DPH 50
    50 kVA / 50 kW
    ● DPH 100
    100 kVA / 100 kW
    ● DPH 150
    150 kVA / 150 kW
    ● DPH 200
    200 kVA / 200 kW
    ● DPH 250
    250 kVA / 250 kW
    ● DPH 300
    300 kVA / 300 kW
    ● DPH 350
    350 kVA / 350 kW
    ● DPH 400
    400 kVA / 400 kW
    ● DPH 450
    450 kVA / 450 kW
    ● DPH 500
    500 kVA / 450 kW1)
    # du module d’alimentation
     
    ● DPH 50
    1
    ● DPH 100
    2
    ● DPH 150
    3
    ● DPH 200
    4
    ● DPH 250
    5
    ● DPH 300
    6
    ● DPH 350
    7
    ● DPH 400
    8
    ● DPH 450
    9
    ● DPH 500
    9
    Entrée
     
    Tension nominale
    220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (triphasé, 4 fils + PE)
    Plage de tension
    176~276 V AC (pleine charge)
    Facteur de puissance
    > 0,99
    Distorsion harmonique en courant
    < 3%2)
    Plage de fréquence
    40~70 Hz
    Sortie
     
    Tension nominale
    220/380 V AC, 230/400 V AC, 240/415 V AC (triphasé, 4 fils + PE)
    Régulation de la tension
    ±1% (statique)
    Fréquence
    50/60 Hz (± 0,05 Hz)
    Capacité de surcharge
    ≤ 125% jusqu’à 10 minutes
     
    ≤ 150% jusqu’à 1 minute
    Distorsion harmonique tension
    ≤ 2% (charge linéaire)
    Batterie
     
    Tension nominale
    ± 240 V DC
    Tension de charge
    ± 272 V DC (réglable de 204 V DC à 312 V DC)
    Protection de décharge profonde de la batterie
    Oui
    Interfaces
     
    Standard
    RS232 (1x), port parallèle (4x), USB (3x), Modbus (1x), emplacement carte Smart (1x), REPO (1x), EPO (1x), contact sec d’entrée (4x), contact sec de sortie (6x), capteur de température batteries (4x), détection commutateur externe (4x), RJ45 (1x), Ethernet (1x)
    En option
    Relais carte E/S, câble de capteur de température de boîtier de batteries
    Autres propriétés
     
    Redondance parallèle et extension
    Oui, jusqu’à 8 unités
    Mise hors tension d’urgence
    A distance (par défaut) et local (en option)
    Démarrage batterie
    Oui
    Rendement
     
    Mode AC/AC
    Jusqu’à 96,5%
    Mode ECO
    Jusqu’à 99%
    Environnement
     
    Humidité relative
    0-90% (sans condensation)
    Température de fonctionnement
    0-40°C
    Protection IP
    IP20
    Propriétés physiques
     
    Dimensions (l x P x H)
    2000 x 600 x 1100 mm
    Poids
     
    ● DPH 50
    353 kg
    ● DPH 100
    389 kg
    ● DPH 150
    425 kg
    ● DPH 200
    461 kg
    ● DPH 250
    497 kg
    ● DPH 300
    533 kg
    ● DPH 350
    569 kg
    ● DPH 400
    605 kg
    ● DPH 450
    641 kg
    ● DPH 500
    641 kg
    Poids
    Armoire système: 317 kg
     
    module d’alimentation: 36 kg
    Normes et sécurité
     
    Conformité
    CE, BSMI
    Sécurité
    EN 62040-1
    Conformité EMC
    EN 62040-2
    1) Facteur de puissance = 0,9
    2) Avec une distorsion harmonique tension < 1% à l’entrée.

    Toutes les spécifications sont soumises à des modifications sans préavis.

    Demande d’offre
    Prénom *
    Nom *
    Entreprise *
    Titre du poste *
    Email de travail *
    Téléphone de travail *
    État / Province
    Pays *
    Produits vous intéressant *
    Message *
    S'inscrire à la newsletter *
     

    top