• UPS de Delta - Famille Modulon
  • Série DPH, UPS triphasé, 20–80 / 50–200 kVA (FR)

    Caractéristiques

    Faible coût total de possession
    Rendement CA-CA jusqu’à 96,5 % et mode Éco à 99 % pour optimiser les coûts énergétiques
    Activez le Green mode avec une fonction d’agrégation de charge pour améliorer l’efficacité du système
    Densité de puissance remarquable de 50 kW par module à une hauteur 3U (20 kW/hauteur 2U) offrant une meilleure utilisation de l’espace
    Lancez le test sur site et batterie à pleine charge. Aucun besoin de bancs de charge, de réglages-de processus de rationalisation et réduction des coûts drastique
    Disponibilité maximale
    Composants redondants et bus CAN double pour garantir une très grande disponibilité du système et éviter tout point unique de défaillance
    Les modules d’alimentation et de contrôle s’auto-synchronisent pour pallier les temps d’arrêt dus à une défaillance du module de contrôle
    La conception entièrement modulaire et le module STS, le module d’alimentation et la carte de contrôleur échangeables à chaud garantissent la minimisation du temps moyen de réparation (MTTR)
    La dérivation manuelle intégrée élimine les temps d'arrêt en lien avec l'entretien
    L’avertissement préalable du vieillissement des composants clés réduit le risque de temps d’arrêt (facultatif)
    Gestion aisée
    Dès à présent, répondez précisément à vos besoins de sauvegarde d’alimentation en toute tranquillité parallèlement à la prospérité de votre entreprise
    Écran tactile couleur de 10 pouces offrant à la fois un accès aisé aux informations de l’UPS et un fonctionnement simplifié
    Système UPS intégré LCD intuitif, batterie intégrée et gestion pratique des affichages des informations d’environnement
    Port USB intégré offrant une connectivité sans effort à plus de 10 000 journaux de données pour le diagnostic des événements