Listado de Productos
Familias de productos SAI
UPS de Delta - Familia Ultron
20 kVA o más, UPS en línea trifásico
En la línea de productos UPS de Delta, la familia Ultron está compuesta por sistemas UPS trifásicos que satisfacen requisitos de potencia superiores a 20 kVA, entre los que se incluyen las aplicaciones para misiones importantes, como por ejemplo equipos industriales, centros de datos, instalaciones de control del tráfico, emisoras de transmisión y redes troncales. La palabra Ultron (Ultra + on), significa rendimiento máximo, lo que describe las características de este sistema UPS: estabilidad y seguridad extraordinarias para aplicaciones de misiones importantes.![Delta Serie DPS, Trifásico, 300/400/500/600/1000/1200 kVA Delta Serie DPS, Trifásico, 300/400/500/600/1000/1200 kVA](/media/download/Ultron-DPS-series-UPS-500-1200kVA-thumbnail-1.jpg_rdax_110x110.jpg)
El UPS Ultron serie DPS de 300 - 1200kVA superior de Delta soporta el factor de potencia de salida de la unidad para distribuir hasta una capacidad de potencia de 10 MW y satisfacer las demandas de las ubicaciones y de los grandes centros...
more
![Delta SAI - Series HPH Gen.2, Trifásico, 20/30/40 kVA Delta SAI - Series HPH Gen.2, Trifásico, 20/30/40 kVA](/media/download/Ultron-HPH-series-G2-UPS-20-40kVA-thumbnail.jpg_rdax_110x110.jpg)
El último HPH Gen.2, 20-40 kVA ofrece una huella compacta con PF de salida a tasa completa a 40 grados para optimizar el tamaño del UPS. Asegúrate de que el PF de entrada 0,99 y iTHD sea menor al 2 % para máxima compatibilidad con fuente total...
more
![Serie HPH, Trifásico, 20/30/40/60/80/100/120 kW - Delta Delta - Serie HPH, Trifásico, 20/30/40/60/80/100/120 kW](/media/download/Ultron-HPH-series-UPS-20-120kW_thumbnail.jpg_rdax_102x110.jpg)
Ultron HPH es un verdadero UPS de doble conversión en línea que ofrece la mejor combinación de potencia máxima disponible, eficiencia energética inigualable y rendimiento energético superior en su clase, para pequeños centros de datos y otras...
more
![Serie HPH, Trifásica, 160/200 kVA, UPS Delta - Familia Ultron UPS Delta - Familia Ultron, Serie HPH, Trifásica, 160/200 kVA](/media/download/Ultron-HPH-series-UPS-160-200kVA-thumbnail-1.jpg_rdax_110x110.jpg)
La nueva serie Ultron HPH de 160-200kVA es la mejor linea de UPS true online doble conversión en su categoría y ofrece la mejor combinación de alta eficiencia energética con rendimiento superior para datacenter, pan-IT y otras aplicaciones...
more
![](/media/download/Ultron-NT-Series-UPS-20-500-kVA-Thumbnail_rdax_92x110.jpg)
The Ultron NT series is a three phase UPS featuringcustomized I/P-O/P ratings for various applications. WithN+X parallel redundancy or expansion, it guarantees highavailability and reliability for your critical loads.
more
Solicite Una Cotización |