Listado de Productos
Familias de productos SAI
Serie NH Plus, trifásica, 20-120 kVA

Especificaciones Técnicas
YA NO SE FABRICA : producto de sustitución recomendado Serie DPH 20 - 80/120 kVA. |
Modelo
NHP-20K / NHP-40K / NHP-60K
NHP-80K / NHP-100K / NHP-120K
Valores nominales de alimentación (kVA / kW *)
● NHP-20K
20 kVA / 18 kW
● NHP-40K
40 kVA / 36 kW
● NHP-60K
60 kVA / 54 kW
● NHP-80K
80 kVA / 72 kW
● NHP-100K
100 kVA / 90 kW
● NHP-120K
120 kVA / 108 kW
Salida
Voltaje nominal
380/220, 400/230 y 415/240 Vca (trifásico, 4 hilos + Tierra)
Margen de voltaje
208~477 Vca (línea-línea) / 120~276 Vca (línea-neutro) **
Distorsión armónica actual
208~477 Vac (line-line) / 120~276 Vac (line-neutral) **
Current Harmonic Distortion
< 3% (carga completa)
Factor de potencia
> 0.99
Frecuencia
45~65 Hz
Salida
Voltaje
380/220, 400/230 y 415/240 Vca (trifásico, 4 hilos + Tierra)
Distorsión armónica de voltaje
≤ 3% (carga lineal)
± 1% (estática)
Regulación de voltaje
50 or 60 Hz
Frecuencia
± 0,05 Hz (oscilador interno)
Regulación de frecuencia
± 5 Hz (sincronizada, ajustable en pasos de 0,1 Hz)
Capacidad de sobrecarga
≤ 125%: 10 minutos, ≤ 150%: 1 minuto
Interfaz
Estándar
RS232 x 1, ranura SNMP x 2, salida de contacto seco x 6 y entrada de contacto seco x 2, Temperatura de la carcasa de la batería x 4, detección de estado de la carcasa de la batería x 1, puerto paralelo x 1 y REPO x 1, Periféricos deadministración
Homologaciones
Seguridad
CE, RCM
Otras funciones
Expansión y redundancia
Redundancia modular y del sistema
paralela
480 kVA
Apagado en caso de emergencia
Local y remoto
Registro de sucesos SRAM
500 registros
Eficiencia
CA-CA
94%
Modo ECO
97%
Condiciones medioambientales
Temperatura de funcionamiento
0~40ºC
Humedad relativa
0~95% (sin condensación)
Ruido audible (a un metro)
● NHP-20K
< 65 dB
● NHP-40K
< 68 dB
● NHP-60K
< 68 dB
● NHP-80K
< 70 dB
● NHP-100K
< 72 dB
● NHP-120K
< 73 dB
Características físicas
UPS Dimensiones(L x F x A)
● NHP-20K~80K
520 x 910 x 1165 mm
● NHP-100K~120K
520 x 975 x 1695 mm
Batería Dimensiones(L x F x A)
● NHP-20K~80K
520 x 855 x 1165 mm ,(26 Ah x 40 pcs)
● NHP-100K~120K
520 x 855 x 1695 mm ,(40 Ah x 40 pcs)
Peso
● NHP-20K
170 kg
● NHP-40K
200 kg
● NHP-60K
230 kg
● NHP-80K
260 kg
● NHP-100K
350 kg
● NHP-120K
380 kg
* Se requiere temperatura de funcionamiento menor de 25°C y configuración de la UPS, Delta ofrece el servicio de configuración.
** Cuando el voltaje de entrada es de 208~300 / 120~173 Vac, la carga sostenible es del 70% al 100% de la capacidad del UPS.
Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
Solicite Una Cotización |