Listado de Productos
Familias de productos SAI
Serie NH Plus, trifásica, 20-120 kVA

Características
YA NO SE FABRICA : producto de sustitución recomendado Serie DPH 20 - 80/120 kVA. |
Disponible desde 20 hasta 480 kVA (4 unidades x 120 kVA en paralelo).
Redundancia a nivel de módulo y de sistema.
Función de intercambio en caliente que garantiza el funcionamiento ininterrumpido durante tareas de mantenimiento.
Potencia auxiliar redundante y circuito de control que garantiza mayor fiabilidad.
Conmutador de derivación estático y para mantenimiento integrado.
Diseño modular que proporciona mantenimiento y escalabilidad sencillos.
Pantalla LCD en varios idiomas e indicadores LED de estado.
Dos ranuras inteligentes y seis salidas de contacto seco programables.
Batería externa opcional para aumentar el tiempo de reserva.
Tamaño de generador optimizado con distorsión armónica baja (iTHD<3%) que ahorra en inversión inicial.
Altos factores de potencia de entrada y salida (fp E/P >0,99; fp S/O hasta 0,9) y alta eficiencia del 94% que reducen los costos de funcionamiento.
Solicite Una Cotización |