Listado de Productos
Familias de productos SAI
UPS de Delta - Familia Modulon
20 kVA o más, UPS modular
En la línea de productos UPS de Delta, la familia Modulon proporciona una arquitectura de modularización trifásica que satisface requisitos de potencia superiores a 20 kVA, entre los que se incluyen los centros de datos, los equipos de red de tamaño medio y grande, los centros de almacenamiento de datos y los centros de equilibrio financiero. La palabra Modulon (del inglés, Modular + on) enfatiza su característica principal: modularización. Los clientes pueden adquirir sistemas UPS con mayor flexibilidad en función de las necesidades iniciales de la unidad y de las necesidades futuras para escalabilidad con el fin de reducir sus TCO y maximizar las ventajas del sistema.![Delta Serie DPH, trifásica, 15-105 kVA, 208V Delta Serie DPH, trifásica, 15-105 kVA, 208V](/media/download/Modular-UPS-DPH-series-15-60kVA-thumbnail.jpg_rdax_110x110.jpg)
El Modulon DPH admite máxima disponibilidad para las operaciones de los centros de datos y brinda la posibilidad de "pagar mientras usa el beneficio" sin aumentar el tamaño del UPS. Al mismo tiempo que logra máxima disponibilidad...
more
![Delta Serie DPH, trifásica, 20 - 80/120 kVA Delta Serie DPH, trifásica, 20 - 80/120 kVA](/media/download/Modulon-UPS-DPH-series-20-120kVA-thumbnail_new.jpg_rdax_110x110.jpg)
La nueva marca UPS de la serie Modulon DPH de Delta de 80/120 kVA logra la densidad de energía superior de la industria de 20 kW por módulo en altura de 2U, ofreciendo la huella más pequeña y el mejor uso del espacio...
more
![Delta - Serie DPH, trifásica, 25-75/150/200 kVA/kW Delta - Serie DPH, trifásica, 25-75/150/200 kVA/kW](/media/download/Modular-UPS-DPH-Series-75-150-200kW-Thumbnail.jpg_rdax_94x110.jpg)
La DPH Modulon ofrece máxima disponibilidad para la operación de Centros de Datos y proporciona los beneficios del “pay as you go” (pagar por consumo) sin sobredimensionar la UPS. Al mismo tiempo que se tiene máxima disponibilidad, el DPH Modulon...
more
![Delta Serie DPH, trifásica, 50-300/500/600 kVA Delta Serie DPH, trifásica, 50-300/500/600 kVA](/media/download/Modular-UPS-DPH-series-50-600kVA-thumbnail-1.jpg_rdax_110x110.jpg)
La nueva marca UPS de la serie Modulon DPH de Delta de 50-300/500/600kVA logra la densidad de energía superior de la industria de 50 kW por módulo, ofreciendo la huella más pequeña y el mejor uso del espacio. El UPS de la serie Modulon DPH...
more
Solicite Una Cotización |