Listado de Productos

Familias de productos SAI

SAI de Delta - Familia Amplon 1 kVA o más
SAI monofásico
SAI de Delta - Familia Ultron 10 kVA o más
SAI en línea trifásico
SAI de Delta - Familia Modulon 20 kVA o más
SAI modular
  • Your best choice for a small power rating UPS - Serie N, monofásico, 1/2/3 kVA
  • Serie N, monofásico, 1/2/3 kVA

    Especificaciones técnicas

    Modelo
    N-1K / N-2K / N-3K
    Potencia
     
    ● N-1K
    1 kVA / 0.9 kW
    ● N-2K
    2 kVA / 1.8 kW
    ● N-3K
    3 kVA / 2.7 kW
    Entrada
     
    Voltaje nominal
    220/230/240 Vac
    Rango de Voltaje
    175~280 Vac (plena carga)
    Frecuencia
    50/60 Hz ± 10 Hz
    Factor de potencia
    > 0.99 (plena carga)
    Distorsión armónica THDi
    < 3%
    Salida
     
    Factor de potencia
    0.9
    Voltaje
    220/230/240 Vac
    Frecuencia
    50/60 ± 0.05 Hz
    Distorsión armónica THDv
    < 3% (carga lineal)
    Capacidad de sobrecarga
    < 105%: continua
     
    105~125%: 1 minutos
     
    125~150%: 30 segundos
    Factor de Cresta
    3:1
    Conectividad
     
    ● N-1K
    IEC C13 x 4, Brasil x 3 (Modelo BR), Argentina x 3 (Modelo AG)
    ● N-2K/3K
    IEC C13 x 6, C19 x 1, Brasil x 4 (Modelo BR), Argentina x 4 (Modelo AG)
    Eficiencia
     
    AC-AC
     
    ● N-1K
    91%
    ● N-2K/3K
    Hasta el 93%
    Batería
     
    Valores nominales
     
    ● N-1K
    24 Vdc
    ● N-2K
    48 Vdc
    ● N-3K
    72 Vdc
    Tiempo de autonomía típico
    Hasta 7 Min.*
    Tiempo de recarga
    3hrs al 90%
    Conexión de carga
    1.5 A
    Ruido audible
     
    ● N-1K
    < 43 dBA
    ● N-2K/3K
    < 48 dBA
    Pantalla
    Panel LCD
    Interfaz
    MINI Slot x 1,Puerto USB x 1
    Características físicas
     
    Dimensiones (LxFxA)
     
    ● N-1K
    145 x 320 x 225 mm
    ● N-2K/3K
    190 x 390 x 325 mm
    Peso
     
    ● N-1K
    9 kg
    ● N-2K
    18.6 kg
    ● N-3K
    24.4 kg
    Condiciones Ambientales
     
    Temperatura de Operación
    0~40°C
    Humedad Relativa
    5~95% (sin condensación)
    * Cuando la carga total alcanza el 75%.

    Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

     
    YA NO SE FABRICA : producto de sustitución recomendado Serie N Gen3 1/2/3 kVA.
    First Name *
    Last Name *
    Company *
    Job Title *
    Work Email *
    Phone *
    Estado / Provincia
    Country *
    Products you are interested in *
    Message *
    Suscribir Boletín *
     

    top