Listado de Productos
Familias de productos SAI
Serie N, monofásico, 1/2/3 kVA
![](/media/download/Amplon-N-1-3kVA-UPS-new.jpg.jpg)
Introducción
Protección eléctrica de alto rendimiento con un mayor ahorro energético
La serie Amplon N es un UPS de doble conversión y en línea verdadero que puede proporcionar a su carga crítica, energía confiable con una onda senoidal estable. Ofrece ventajas significativas, incluyendo un factor de potencia de salida de 0.9 y una eficiencia AC-AC hasta del 93%, para un mayor ahorro energético. La serie Amplon N proporciona un suministro de energía seguro y garantizado para aplicaciones de misión crítica tales como estaciones de trabajo, puntos de venta, cajeros automáticos, y mucho más.
Applications:
Solicite Una Cotización |