产品清单

不间断电源系统 产品线

Amplon 产品线 1kVA以上,单相在线
Ultron 产品线 10kVA以上,三相在线
Modulon 产品线 20kVA以上,模块化 UPS

不间断电源系统, Modulon HIFT(海福)系列

技術規格

型号
NHP-20K / NHP-40K / NHP-60K
 
NHP-80K / NHP-100K / NHP-120K
额定容量
[20K]: 20kVA / 18kW
 
[40K]: 40kVA / 36kW
 
[60K]: 60kVA / 54kW
 
[80K]: 80kVA / 72kW
 
[100K]: 100kVA / 90kW
 
[120K]: 120kVA / 108kW
输入
 
额定电压
380/220 Vac (3相4线+地线)
电压范围
208~477 Vac (火线 - 火线)/ 120~276 Vac (火线 - 零线) *
电流总谐波失真
< 3% **
功率因數
> 0.99
频率范围
45-65 Hz
输出
 
额定电压
380/220 Vac (3相4线+地线)
电压波形失真
≤ 1% (线性负载)
电压稳定度
± 1%
额定频率
50/60 Hz
频率稳定度
± 0.05 Hz (内部振荡器)
 
≤ 1 Hz /s (与市电同步)
过载能力
≤ 125%: 10分钟
 
≤ 150%: 1分钟
界面
 
标准配备
RS232 x 1, 智能卡插槽 x 2, 干接点输出x 6, 干接点输入x 2,
 
电池箱温度x 4, 电池箱状态x 1, 并联埠x 2, REPO x 1
选购配件
SNMP卡, Modbus卡, Relay I/O控制卡, 环境侦测器, SNMP hub,
 
电池箱温度侦测器, 电池箱状态传输线
符合性
 
安全与电磁干扰
CE, EN62040-1, EN62040-2 Class A
其它功能
 
并联冗余和扩容
最多可并联4台, 最大容量可达480 kVA
紧急关机
近端与远程
事件记录
500笔资料
效率
 
AC-AC
94%
ECO经济模式
97%
环境
 
环境温度
0 ~ 40ºC
相对湿度
0 ~ 95% (不结露)
噪音 (1公尺前方)
[20K]: < 65 dB
 
[40K]: < 68 dB
 
[60K]: < 68 dB
 
[80K]: < 70 dB
 
[100K]: < 72 dB
 
[120K]: < 73 dB
产品外观
 
UPS尺寸(WxDxH)
[20K~80K]: 520 x 910 x 1165 mm
 
[100K~120K]: 520 x 975 x 1695 mm
重量
[20K]: 169 kg
 
[40K]: 199 kg
 
[60K]: 229 kg
 
[80K]: 259 kg
 
[100K]: 349 kg
 
[120K]: 379 kg
* 当UPS负载于70%~100%,输入电压范围为208~300Vac (火线 - 火线) / 120~173 Vac (火线 - 零线)  

由于本公司不断研发改良,请洽本公司或各区经销商确认是否有最新规格
询价联络
*
*
公司名称 *
头衔 *
电子邮箱 *
电话 *
省份
国家 *
产品线 *
信息 *
订阅电子报 *
 

top