Серия RT, однофазные ИБП, 5/6/10 кВА (старые модели)
Введение
Сняты с производства : рекомендуемая замена RT 5/6/8/10/15/20 кВА.. |
В комплекте с источником доступны дополнительные батарейные модули. Совместное использование батареи при двух параллельно работающих блоках бесперебойного питания обеспечивает снижение себестоимости источника. Срок службы батарей может быть увеличен за счет широкого диапазона входного напряжения и регулируемого тока заряда. Для сокращения времени перезарядки может использоваться дополнительное зарядное устройство.
ИБП 5 кВтб 6 или 10 RT-Series оборудованы ЖК-дисплеем и идеально подходят для дата-центров в качестве защиты серверов, сетевого и телекоммуникационного оборудования.
Для повышения надежности, Вы можете установить блоки бесперебойного питания Amplon RT-Series по схеме 1+1 параллельного резервирования. Возможно также увеличение количества подключенных батарейных модулей, что позволит обеспечить необходимое время работы критически важных приложений.
Применения:
Cерверы Телекоммуникации Промышленность Cети ИнтернеттелеФония
Хранение данных Медицина