Выбор Продукта
Delta Серия H, 3-фазные ИБП, 15/20/30 кВА
Технические характеристики
Сняты с производства : рекомендуемая замена HPH 20/30/40 кВт. |
Модель
H-15K (3/1) / H-15K (3/3)
H-20K (3/1) / H-20K (3/3)
H-30K (3/3)
Мощность
● H-15K (3/1), (3/3)
15 кВА / 12 кВт
● H-20K (3/1), (3/3)
20 кВА / 16 кВт
● H-30K (3/3)
30 кВА / 24 кВт
Вход
Номинальное напряжение
380/220, 400/230, 415/240 В пер. тока (3 фазы, 4 проводника плюс заземление)
Диапазон напряжения
270~485 В пер. тока (фаза-фаза) / 156~280 В пер. тока (фаза-нейтраль)
Коэффициент мощности
> 0.95
Частота
50/60 Гц ± 3 Гц
Выход
Напряжение
3/3 модель: 220 В / 380 В, 230 В / 400 В, 240 В / 415 В пер. тока (3 фазы, 4 проводника плюс заземление)
3/1 модель: 220 В / 230 В / 240 В пер. тока (1 фаза)
Суммарный коэфф. гармоник напряжения
< 3% (при линейной нагрузке)
Пределы регулирования напряжения
± 2%
Частота
50/60 Гц ± 0,1 Гц
Форма напряжения
Синусоидальный сигнал
Перегрузочная способность
102~125%: 1 минута
125~150%: 30 секунд
> 150%: 2 секунда
Аккумулятор и зарядное устройство
Номинальное Напряжение
240 В пост. тока
Ток заряда
● H-15K (3/1), (3/3)
2.6 A
● H-20K (3/1), (3/3)
5.2 A
● H-30K (3/3)
5.2 A
Электрическое подключение
Терминальные клеммы
Интерфейсы
Стандартные
RS 232 х 1, слот SNMP x 1, AS400 x 1, Сухой контакт х 1
Соответствие стандартам
Безопасность и ЭМС
CE, EN62040-1
Прочее
Аварийное отключение питания
Местное и дистанционное
Дистанционное управление
Встроено
Дополнительный батарейный блок
Опция (2 типа: 26 А или 40 А)
КПД
Нормальный режим
3/3 модель: 90% (при полной нагрузке)
3/1 модель: 90% (при полной нагрузке)
Экономичный режим
3/3 модель: 97% (при полной нагрузке)
3/1 модель: 97% (при полной нагрузке)
Окружающая среда
Рабочая температура
0~40ºC
Относительная влажность
5~95% (без образования конденсата)
Уровень шума (на расстоянии 1 м)
< 60 дБ(А)
Общие характеристики
ИБП Габаритные размеры (Ш х В х Г)
380 x 650 x 860 mm
Батарейный кабинет Габаритные
380 x 650 x 860 mm
размеры (Ш х В х Г)
ИБП Вес
108 кг
Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.