Gama de Produtos
No-break (UPS) da Delta
Modulon NH Plus – Bateria de Nobreak para Backup, Sistema UPS em Rack
Especificações técnicas
Modelo
NHP-20K / NHP-40K / NHP-60K
NHP-80K / NHP-100K / NHP-120K
Potência (kVA / kW *)
[20K]: 20kVA / 18kW
[40K]: 40kVA / 36kW
[60K]: 60kVA / 54kW
[80K]: 80kVA / 72kW
[100K]: 100kVA / 90kW
[120K]: 120kVA / 108kW
Entrada
Tensão nominal
380/220, 400/230, 415/240 VCA (trifásico, 4 fios + G)
Faixa de tensão
208 ~ 477 VCA (linha-linha)/120 ~ 276 VCA (neutro para linha) **
Distorção harmônica atual
> 3% (carga completa)
Fator de potência
> 0,99
Frequência
45~65 Hz
Saída
Voltagem
380/220, 400/230, 415/240 VCA (trifásico, 4 fios + G)
Distorção harmônica de voltagem
≤ 3% (carga linear)
Regulação de tensão
± 1% (estático)
Frequência
50 ou 60 Hz
Regulagem de frequência
± 0,05 Hz (oscilador interior)
± 5 Hz (sincronizado, adjustável em etapas de 0,1 Hz)
Capacidade de sobrecarga
≤ 125%: 10 minutos, ≤ 150%: 1 minuto
Interface
Padrão
RS232 x 1, entrada SNMP x 2, saída de contato seco x 6, entrada de contato secox 2Temperatura do gabinete da bateria x 4, detecção de status do gabinete da bateria x1, porta paralela x 1, REPO x 1
Periféricos de gerenciamento
Placa SNMP, placa Modbus, placa de controle I/O de relé, EnviroProbe,SNMP + terminal de 5 portas, sensor de temperatura de gabinete de bateria, cabode status de gabinete de bateria
Conformidade
Segurança
CE, RCM
Outros recursos
Expansão e redundância paralela
Redundância do sistema e módulo, máximo de 4 unidades em paralelo até 480 kVA
Desligamento de emergência
Local e remoto
Log de eventos SRAM
500 registros
Eficiência
CA-CA
94%
Modo Econômico
97%
Ambiente
Temperatura de funcionamento
0 ~ 40ºC
Umidade relativa
0 ~ 95% (sem condensação)
Ruído audível (a um metro)
[20K]: < 65 dB
[40K]: < 68 dB
[60K]: < 68 dB
[80K]: < 70 dB
[100K]: < 72 dB
[120K]: < 73 dB
Físico
Dimensões (LxPxA) UPS
[20K~80K]: 520 x 910 x 1165 mm
[100K~120K]: 520 x 975 x 1695 mm
Dimensões (LxPxA) Bateria
[20K~80K]: 520 x 855 x 1165 mm (26 Ah x 40 peças)
[100K~120K]: 520 x 855 x 1695 mm (40 Ah x 40 peças)
Peso
[20K]: 170 kg
[40K]: 200 kg
[60K]: 230 kg
[80K]: 260 kg
[100K]: 350 kg
[120K]: 380 kg
* Sujeito a mudanças de configuração da UPS. A Delta fornece o serviço de configuração.
** Quando a tensão de entrada for de 208~300/120~173 Vac, a carga sustentável é de 70% a 100% da capacidade da UPS.
** Quando a tensão de entrada for de 208~300/120~173 Vac, a carga sustentável é de 70% a 100% da capacidade da UPS.
Estas especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Entre em contacto connosco ou com os nossos distribuidores na sua região para obter as especificações mais recentes.
Pedir Um Orçamento |