UPS Modular - Série DPH, Trifásico, 25-75/150/200 kVA/kW
![Delta UPS Modular - Série DPH, Trifásico, 25-75/150/200 kVA/kW Delta UPS Modular - Série DPH, Trifásico, 25-75/150/200 kVA/kW](/media/download/Modular-UPS-DPH-Series-75-150-200kW-1.jpg.jpg)
Sistema de Gestão
Controlo remoto e monitorização de centro de dados na ponta dos seus dedos
Interface de controlo de fácil utilização
Concebido para facilidade de gestão, o Modulon DPH está totalmente equipado com monitorização e controlos de fácil utilização em vários idiomas. O grande ecrã LCD gráfico oferece o controlo necessário para todas as comunicações e opções de comando na ponta dos seus dedos permitindo monitorizar e controlar as funções numa única página. A visualização directa do registo de eventos ajuda a rapidamente diagnosticar eventos sem necessidade de utilizar hardware adicional. Pode ser gravados até 3000 registos de eventos.
Gestão e monitorização integradas
O Delta UPSentry 2012 comunica com a UPS através das interfaces físicas RS232 e USB para a gestão da UPS. Funciona também como o Shutdown Agent 2012 para proteger um grupo de PC, estações de trabalhos ou servidores. O Delta New Shutdown Agent interage com a placa SNMP ou com o UPSentry 2012 para encerrar de forma harmoniosa múltiplos servidores em diferentes sistemas operativos e máquinas virtuais para evitar uma possível corrupção dos dados. Para além disso, o Modulon DPH pode ser monitorizado e controlado em conjunto com outros equipamentos de centro de dados através do Delta InfraSuite Manager (EMS 3000), funcionando como uma solução completa de controlo e monitorização do centro de dados.
Sistema de gestão inteligente da bateria
O sistema de gestão inteligente da bateria da Delta é capaz de manter a duração
da bateria e a capacidade da bateria de reserva através das seguintes funções:
- Monitorização e compensação da temperatura da bateria
- Capacidade restante da bateria exibida em percentagem
- Protecção contra sobrecarga/descarga
- Aumento/flutuação da carga
- Teste automático/manual da bateria
- Tensão de carga ajustável de 254V a 291V adaptável a diferentes tipos de bater
- Até 40A de corrente de carga mesmo em condições de carga total
- 38 a 42 unidades de bateria num compartimento de bateria para optimizar o investimento
Pedir Um Orçamento |