UPS Modular - Série DPH, Trifásico, 25-75/150/200 kVA/kW
![Delta UPS Modular - Série DPH, Trifásico, 25-75/150/200 kVA/kW Delta UPS Modular - Série DPH, Trifásico, 25-75/150/200 kVA/kW](/media/download/Modular-UPS-DPH-Series-75-150-200kW-1.jpg.jpg)
Introdução
A UPS modular ideal para centros de dados de média dimensão
Apresentamos a próxima geração de sistemas modulares de fonte de alimentação ininterrupta (sistemas UPS), concebidos para oferecer máxima disponibilidade, desempenho excelente e alta eficiência ideal para centros de dados de médias dimensões.As operações de TI constituem um elemento crucial da maior parte das operações empresariais. Um dos principais objectivos dos centros de dados é manter a continuidade operacional. Os centros de dados mais rigorosos requerem a maior disponibilidade possível para sustentar funções essenciais, a espinha dorsal da continuidade empresarial. À medida que os dados continuam a crescer e que o aumento dos custos de energia se tornam a norma, os centros de dados irão continuar a ser equipamentos ávidos de energia. De uma perspectiva de investimento de capital, manter uma eficiência elevada e ao mesmo tempo a flexibilidade para poder ajustar um centro de dados conforme as necessidades é uma questão essencial. O Modulon DPH é um UPS modular ideal para centros de dados de média dimensão que requerem máxima eficiência e disponibilidade ao menor Custo Total de Propriedade (TCO).
- Design completamente tolerante a falhas para responder a todas as exigências de disponibilidade causadas pelo aumento das actividades empresariais dependentes das TI
- Flexibilidade escalável que permite ajustar a infra-estrutura na altura certa sem a necessidade de investimento excessivo
- Eficiência e desempenho energético líderes na indústria para poupar nos custos de energia e reduzir as despesas operacionais
O Modulon DPH tem uma caixa com 19" que permite agilidade de configuração em bastidor para melhor organização do espaço e configuração de infra-estruturas de centros de dados. Como propulsor de centros de dados, o Modulon DPH pode integrar a distribuição de energia no mesmo bastidor ou através da implementação de armários de bastidor em paralelo, dependendo dos requisitos de potência, a combinação perfeita entre protecção e distribuição de energia para agilizar a gestão de energia nos centros de dados.
Aplicações:
Pedir Um Orçamento |