UPS Modular - Série DPH, Trifásico, 25-75/150/200 kVA/kW

Máxima Disponibilidade
Máxima disponibilidade para operações críticas
O Modulon DPH suporta a máxima disponibilidade para garantir a continuidade das operações críticas.
O centro de dados constitui a carga crítica nas operações diárias de uma organização. Os custos causados pelo tempo de inactividade devido a falhas de carga crítica são elevados, encontrando-se entre USD 4000 até USD 6000 por minuto ou mais. Para alcançar a maior disponibilidade possível para o centro de dados, é vital que os produtos ou soluções mais críticos suportem um tempo médio para reparação (MTTR) muito reduzido ou mesmo de zero.
O design completamente tolerante a falhas oferece autoredundância ao mecanismo de controlo e aos módulos de refrigeração e de energia. A lógia de controlo total permite que o sistema se auto-sincronize em caso de falha no módulo principal e mudar automaticamente para o equipamento de reserva para assegurar o funcionamento contínuo.
Para além disso, a funcionalidade de hot-swap dos componentes e módulos críticos aumenta a capacidade do sistema UPS reduzindo o MTTR para um valor próximo a zero garantindo o máximo de tempo de actividade e o máximo de disponibilidade dos centros de dados.
Tal como ilustrado, o Modulon DPH pode funcionar em modo de inversor e em modo de derivação para manter uma alimentação ininterrupta à carga crítica:
No caso de remoção do módulo STS, o Modulon DPH continuar a funcionar em modo de inversor (modo normal sem utilitário de derivação de reserva). Se ocorrer uma falha em modo normal, tal como sobreaquecimento, sobrecarga, curto-circuito, tensão de saída anormal ou bateria fraca, o Modulon DPH passa fluidamente para modo de derivação.
Para além disso, o Modulon DPH possui um amplo intervalo de tensões de entrada, de -45% a +25%, e uma estreita margem de regulação da tensão de saída para lidar com condições utilitárias adversas e permitir uma alimentação de energia estável e sem falhas. Em caso de sobrecarga, o Modulon DPH suporta protecção contra sobrecarga de 125% durante até dez minutos e durante um minuto em sobrecarga de 150%.
O Modulon DPH garante uma excepcional fiabilidade e maximiza o tempo de actividade para oferecer 99,9999% de disponibilidade, contribuindo para reduzir o Custo Total de Propriedade (TCO).
Pedir Um Orçamento |