UPS Modular - Série DPH, Trifásico, 25-75/150/200 kVA/kW
![Delta UPS Modular - Série DPH, Trifásico, 25-75/150/200 kVA/kW Delta UPS Modular - Série DPH, Trifásico, 25-75/150/200 kVA/kW](/media/download/Modular-UPS-DPH-Series-75-150-200kW-1.jpg.jpg)
Excelente Eficiência
Excelente eficiência e desempenho energéticos
Excelente eficiência e desempenho energético traduzse directamente numa redução significativa dos custos operacionais.
Desenvolveram-se duas grandes tendências no mundo das operações de centros de dados - a necessidade de energia e o custo dessa energia. Hoje me dia, os administradores vêem-se confrontados com uma crescente pressão para optimizar o desempenho para a sustentabilidade e o crescimento.
As soluções UPS da Delta oferecem um dos maiores níveis de desempenho e eficiência energéticos ao mesmo tempo que reduzem os custos. O Modulon DPH oferece corrente nominal completa (factor de potência=1, kVA=kW) fornecendo a capacidade de energia máxima à carga. Em comparação com os sistemas UPS com saída de FP=0,8 e FP=0,9, o DPH fornece 25% e 11% mais energia, respectivamente. Além disto, o factor de potência máximo é suportado por um design de inversor mais "forte" que oferece uma melhor protecção de energia e qualidade às cargas.
O Modulon DPH demonstra um excelente desempenho de energia com uma reduzida distorção harmónica de entrada total (iTHD< 3%). Reduz a poluição da carga, aumenta a qualidade da energia, optimiza o dimensionamento do gerador para aumentar a poupança, reduz os custos de instalação e prolonga a vida útil do equipamento.
O Modulon DPH apresenta uma excelente eficiência AC-AC de até 96% em meia carga e coloca-se entre os melhores da sua classe. Para além de poupar energia, os níveis de eficiência elevados significam também uma menor dissipação do calor, resultando numa redução dos custos de refrigeração.
Os excelentes níveis de eficiência e desempenho energéticos reduzem significativamente os custos de operação. O Modulon DPH combina estes benefícios para oferecer um desempenho elevado e uma protecção de energia eficiente para minimizar as despesas operacionais para qualquer centro de dados.
Pedir Um Orçamento |