UPS Modular - Série DPH, Trifásico, 25-75/150/200 kVA/kW

Especificações Técnicas
Modelo
DPH-75K / DPH-150K / DPH-200K
Potência nominal
● DPH-75K
25, 50, 75 kVA
Módulo de alimentação de 25 kW: até 3 unidades
● DPH-150K
25, 50, 75, 100, 125, 150 kVA
Módulo de alimentação de 25 kW: até 6 unidades
● DPH-200K
25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 kVA
Módulo de alimentação de 25 kW: até 8 unidades
Entrada
Tensão nominal
380/220 V, 400/230 V, 415/240 V (trifásica, 4 fios + G)
Faixa de Tensão
176~276 / 305~477 Vac *
Distorção harmônica da corrente
< 3% **
Factor de potência
> 0.99
Frequência
45~65 Hz
Saída
Tensão
380/220 V, 400/230 V, 415/240 V (trifásica, 4 fios + G)
Fator de potência de saída
1 (kVA=kW)
Distorção harmônica da tensão
≤ 2% (carga linear)
Regulagem da tensão
± 1% (estática)
Frequência
50 or 60 Hz
Regulagem da frequência
± 0.05 Hz
Capacidade de sobrecarga
≤ 125%: 10 minutos
≤ 150%: 1 minuto
Interface
Padrão
Porta de comunicação do Sistema x 1, LCM port x 1, Porta paralela x 2, slot inteligente x 2, saída de contato seco x 6, Entrada de contato seco x 2, Contato seco da bateria x 2, REPO
Opcional
SNMP IPv6 card, ModBus card, Relay I/O card, Cabo sensor de temperatura do gabinete de baterias, Kit de detecção do gabinete de baterias
Conformidade
Segurança e EMC
BSMI, CE, EN62040-1
Outras Características
Redundância e expansão paralelas
Redundância de módulos e do sistema, máximo 4 unidades
Desligamento de Emergência
Local e remoto
Início pela Bateria
Sim
Registro de eventos
3000 registros
Eficiência
AC-AC
96% (Testado por TÜV)
Modo ECO
99%
Ambiente
Temperatura de Operação
0~40˚C
Humidade Relativa
0~95% (sem condensação)
Ruído audível (a um metro)
< 62 dBA
Físico
Dimensões (L x P x A)
600 x 1090 x 2000 mm
Peso
UPS System
● DPH-75K
310 kg
● DPH-150K
320 kg
● DPH-200K
350 kg
Módulo de Alimentação
● DPH-75K/150K/200K
32 kg
PDC no Rack
● DPH-75K/150K
32 kg
● DPH-200K
N/A
Módulo de Bateria
● DPH-75K
29.5 kg
● DPH-150K/200K
N/A
Capacidade Máxima
PDC no Rack
● DPH-75K
1
● DPH-150K
2
● DPH-200K
N/A
Módulo disjuntor (para PDC)
● DPH-75K
6
● DPH-150K
12
● DPH-200K
N/A
Módulo de Bateria
● DPH-75K
4
● DPH-150K/200K
N/A
* Menor variação140/242~176/305 Vac é aceitável entre 60~100% de carga.
** Quando vTHD de entrada é menor do que 1%.
** Quando vTHD de entrada é menor do que 1%.
Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Pedir Um Orçamento |