Gama de Produtos

No-break (UPS) da Delta

Linha Amplon No-break 1 kVA ou superior
No-break de monofásico
Linha Ultron No-break 10 kVA ou superior
No-break em linha trifásico
Linha Modulon No-break 20 kVA ou superior
No-break modular
Linha Agilon No-break Abaixo de 1 kVA
No-break de monofásico
  • Nobreak 1kVA (1000VA), Nobreak 2kVA (2000VA) e Nobreak 3kVA (3000VA), Série N, Monofásico
  • Nobreak 1/ 2 /3 kVA, Série N, Monofásico

    Especificações técnicas

    Modelo
    N-1K / N-2K / N-3K
    Potência
     
    ● N-1K
    1kVA / 0,9kW
    ● N-2K
    2kVA / 1,8kW
    ● N-3K
    3kVA / 2,7kW
    Entrada
     
    Tensão nominal
    220/230/240 VCA
    Faixa de Tensão
    175~280 VCA (plena carga)
    Frequência
    50/60 Hz ± 10 Hz
    Fator de Potência
    > 0,99 (plena carga)
    Distorção Harmônica THDi
    < 3%
    Saída
     
    Fator de potência
    0,9
    Tensão
    220/230/240 VCA
    Frequência
    50/60 ± 0,05 Hz
    Distorção Harmônica THDv
    < 3% (carga linear)
    Capacidade de Sobrecarga
    < 105%: continua
     
    105~125%:1 minuto
     
    125~150%:30 segundos
    Fator de Crista
    3:1
    Conectividade
     
    ● N-1K
    IEC C13 x 4 / Brasil x 3 (Modelo BR) / Argentina x 3 (Modelo AG)
    ● N-2K/3K
    IEC C13 x 6, C19 x 1 / Brasil x 4 (Modelo BR) / Argentina x 4 (Modelo AG)
    Eficiência
     
    AC-AC
     
    ● N-1K
    91%
    ● N-2K/3K
    Até 93%
    Bateria
     
    Voltagem Nominal
     
    ● N-1K
    24 Vdc
    ● N-2K
    48 Vdc
    ● N-3K
    72 Vdc
    Autonomía padrão
    Até 7 Min.*
    Tempo de recarga
    3hrs para 90%
    Corrente de carga
    1,5 A
    Ruído Audível
     
    ● N-1K
    < 43 dBA
    ● N-2K/3K
    < 48 dBA
    Display
    Painel LCD
    Interface
    MINI Slot x 1, Porta USB x 1
    Características Físicas
     
    Dimensões (LxPxA)
     
    ● N-1K
    145 x 320 x 225 mm
    ● N-2K/3K
    190 x 390 x 325 mm
    Peso
     
    ● N-1K
    9 kg
    ● N-2K
    18,6 kg
    ● N-3K
    24,4 kg
    Condições Ambientais
     
    Temperatura de Operação
    0~40ºC
    Humidade Relativa
    5~95% (sem condensação)
    * Quando a carga total alcançar 75% da capacidade.

    Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

     
    INTERROMPIDO : Produto de substituição recomendado Série N Gen3 1/2/3 kVA.
    Nome *
    Sobrenome *
    Empresa *
    Cargo *
    E-mail Comercial *
    Telefone Comercial *
    Estado/Província
    País/Região *
    Produtos do seu interesse *
    Comentários *
    Inscreva-se Para Newsletter *