Gama de Produtos

No-break (UPS) da Delta

Linha Amplon No-break 1 kVA ou superior
No-break de monofásico
Linha Ultron No-break 10 kVA ou superior
No-break em linha trifásico
Linha Modulon No-break 20 kVA ou superior
No-break modular
Linha Agilon No-break Abaixo de 1 kVA
No-break de monofásico
  • Nobreak 1kVA (1000VA), Nobreak 2kVA (2000VA) e Nobreak 3kVA (3000VA), Série N, Monofásico
  • Nobreak 1/ 2 /3 kVA, Série N, Monofásico

     
    INTERROMPIDO : Produto de substituição recomendado Série N Gen3 1/2/3 kVA.
    Nome *
    Sobrenome *
    Empresa *
    Cargo *
    E-mail Comercial *
    Telefone Comercial *
    Estado/Província
    País/Região *
    Produtos do seu interesse *
    Comentários *
    Inscreva-se Para Newsletter *