LISTA PRODUKTÓW
UPS RODZINA DELTA
Karta Mini SNMP
Specyfikacja techniczna
Polączenie sieciowe
RJ-45
Tempreratura pracy
0 ~ 40° C
Wilgotność względna
10 ~ 80 %
Napięcie zasilania
3,3V DC
Pobór mocy
Maksymalnie 1 W
Wymiary
60,5 mm x 40 mm
Waga
30 g
Pin 1
GND
Pin 2
DC (3,3V)
Pin 3
Txd→UPS
Pin 4
Rxd←UPS
Pin 5
NC
Pin 6
NC
Pin 7
NC
Pin 8
NC
Pin 9
NC
Pin 10
NC
Prośba o ofertę |