LISTA PRODUKTÓW
UPS RODZINA DELTA
Amplon Seria RT, jednofazowa, 5/6/10 kVA
Specyfikacja techniczna
Model
RT-5K / RT-6K / RT-10K
Moc znamionowa
[5K]: 5kVA/4,5kW
[6K]: 6kVA/5,4kW
[10K]: 10kVA/9kW
Wejście
Napięcie znamionowe
200/208/220/230/240 V AC (jednofazowe)
Zakres napięcia
100~300V AC*
THDi
< 5% (pełne obciążenie)
Współczynnik mocy
> 0.99 (pełne obciążenie)
Częstotliwość
40 ~ 70 Hz
Podłączenie elektryczne
Blok podłączeniowy
Wyjście
Napięcie
200/208/220/230(domyślne)/240 Vac (jednofazowe)
THDu
< 2% (obciążenie liniowe)
Regulacja napięcia
± 1% (statyczna)
± 2% (typowa)
Częstotliwość
50 or 60 ± 0,05 Hz
Przeciążalność
106 ~ 110%: 10 minut
111 ~ 125%: 5 minut
126 ~ 150%: 30 sekund
Gniazda wyjściowe
Blok podłączeniowy
Współczynnik szczytu
3:1
Bateria i ładowarka
Napięcie znamionowe
[5K]: 192 V DC
[6K]: 192 V DC
[10K]: 240 V DC
Prąd ładowania
Built-in: Wbudowana: maksymalnie 4 A (możliwość regulacji)
Dodatkowy moduł ładowania (opcja): maksymalnie 4 A (instalacja wewnętrzna)
Podłączenie elektryczne
Dedykowany przewód
Interfejs komunikacyjny
Standard
RS232 x 1, złącze kart Smart x 1, złącze kart MINI Smart x 1, port równoległy x 1
Zgodność z normami
Bezpieczeństwo i EMC
CE, TUV, EN62040-1
CISPR 22 klasa A
Inne cechy
Redundacja
1+1
Zdalne sterowanie
Zdalny wyłącznik awaryjny (REPO)
Wspólna bateria
Tak
Sprawność
AC-AC
92% (pełne obciążenie)
Tryb ECO
96% (pełne obciążenie)
Warunki eksploatacji
Temperatura pracy
0 ~ 40ºC
Wilgotność względna
0 ~ 95% (bez kondensacji)
Poziom hałasu (w odl. 1 m)
54 dBA **
Dane fizyczne
UPS Wymiary (sz x g x w)
[5K]: 440 x 671 x 89 mm
[6K]: 440 x 671 x 89 mm
[10K]: 440 x 623 x 131 mm
Moduł bateryjny Wymiary (sz x g x w)
[5K]: 440 x 638 x 89 mm
[6K]: 440 x 638 x 89 mm
[10K]: 440 x 595 x 131 mm
UPS Waga
[5K]: 15 kg
[6K]: 15,5 kg
[10K]: 21,3 kg
Moduł bateryjny Waga
[5K]: 36 kg
[6K]: 36 kg
[10K]: 66 kg
* Dla modeli o mocy 5 oraz 6 kVA dolny zakres napięcia: 100 ~ 155 V AC jest dopuszczalny dla obciążenia 50 ~ 100%.
Dla modelu o mocy 10 kVA dolny zakres napięcia: 100 ~ 180 V AC jest dopuszczalny dla obciążenia 50 ~ 100%.
** Poziom hałasu przy obciążeniu 70%.
Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Dla modelu o mocy 10 kVA dolny zakres napięcia: 100 ~ 180 V AC jest dopuszczalny dla obciążenia 50 ~ 100%.
** Poziom hałasu przy obciążeniu 70%.
Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Prośba o ofertę |