LISTA PRODUKTÓW

UPS RODZINA DELTA

Rodzina Amplon UPS 1 kVA lub większa
Jednofazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Amplon UPS - Delta
Rodzina Ultron UPS 10 kVA lub większa
Trójfazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Ultron UPS - Delta
Rodzina Modulon UPS 20 kVA lub większa
Modułowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Modulon UPS - Delta
Rodzina Agilon UPS Poniżej 1,5 kVA lub wyższa
1-fazowe zasilacze UPS
Delta UPS Agilon Family

Ultron Seria HPH, trójfazowa 60/80/100/120 kW

Cechy

Najlepsza w swojej klasie sprawność energetyczna
Pełna moc znamionowa (kVA=kW) maksymalizuje dostępną moc,
Wiodąca sprawność konwersji AC-AC (do 96 %) obniża koszty energii elektrycznej.
Niski poziom zakłóceń harmonicznych (THDi < 3 %) i wysoki współczynnik mocy wejściowej (> 0,99) zapewniają niskie koszty inwestycji.
Gwarancja niezawodności
Szeroki zakres napięcia wejściowego pozwala na pracę w warunkach niestabilnego zasilania i wydłuża czas życia baterii.
Wykorzystanie technologii DSP pozwala zredukować liczbę komponentów elektronicznych i skutkuje mniejszym ryzykiem awarii.
Nadmiarowy system zasilania oraz obwód sterujący łącznika elektronicznego* eliminują pojedynczy punkt awarii.
(* Dotyczy modeli HPH-100/120K)
Większa elastyczność
Szeroki zakres możliwości konfiguracyjnych, takich jak redundancja N+X i tryb szybkiej gotowości (hot stand-by),
Możliwość regulacji prądu i napięcia ładowania pozwalają na korzystanie z różnych konfiguracji baterii.
Elastyczność w konfiguracji baterii pozwala optymalizować koszt inwestycji.
Doskonała zarządzalność i serwisowalność urządzenia
Możliwość wymiany modułów oraz dostęp serwisowy poprzez panel przedni pozwalają na szybką i łatwą obsługę.
Szereg interfejsów komunikacyjnych umożliwia zdalny monitoring i zarządzanie zasilaczem.