LISTA PRODUKTÓW

UPS RODZINA DELTA

Rodzina Amplon UPS 1 kVA lub większa
Jednofazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Amplon UPS - Delta
Rodzina Ultron UPS 10 kVA lub większa
Trójfazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Ultron UPS - Delta
Rodzina Modulon UPS 20 kVA lub większa
Modułowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Modulon UPS - Delta
Rodzina Agilon UPS Poniżej 1,5 kVA lub wyższa
1-fazowe zasilacze UPS
Delta UPS Agilon Family

Ultron Seria HPH, trójfazowa 60/80/100/120 kW

Specyfikacja techniczna

Model
HPH-60K / HPH-80K / HPH-100K / HPH-120K
Moc znamionowa
 
● HPH-60K
60 kVA / 60 kW
● HPH-80K
80 kVA / 80 kW
● HPH-100K
100 kVA / 100 kW
● HPH-120K
120 kVA / 120 kW
Praca równoległa
do 4 jednostek
Wejście
 
Napięcie znamionowe
380/ 400/ 415 V AC (3 fazy, 4 przewody + uziemienie)
Zakres napięcia
332 – 477 V AC (pełne obciążenie)
 
228 – 332 V AC (z obniżeniem wartości znamionowych od 63 do 100% obciążenia)
Częstotliwość
40 do 70 Hz
THDi
< 3 %
Współczynnik mocy
> 0,99 (pełne obciążenie)
Wytrzymałość zwarciowa
 
● HPH-60K
15 kA
● HPH-80/100/120K
22 kA
Wyjście
 
Napięcie znamionowe
380/ 400/ 415 V AC (3 fazy, 4 przewody + uziemienie)
Regulacja napięcia
± 1 %
Częstotliwość
50/60 ± 0,05 Hz
THDu
≤ 2 % (obciążenie liniowe)
Współczynnik mocy
1,0
Przeciążalność
≤ 125 %: 10 minut
 
126 – 150 %: 1 minuta
 
> 150 %: 1 sekunda
Współczynnik szczytu
3:1
Sprawność
 
Tryb online
> 96 %
Tryb ECO
Do 99 %
Baterie
 
Typ baterii
Szczelne baterie kwasowo-ołowiowe (VRLA)
Napięcie znamionowe
±240 V DC
Liczba sztuk
32 do 46 szt.(1)
Prąd ładowania
 
● HPH-60K
10 A
● HPH-80K
15 A
● HPH-100/120K
20 A
Maksymalny prąd ładownia przy zastosowaniu opcjonalnego modułu ładowania
 
● HPH-60/80K
20 A
● HPH-100/120K
40 A
Interfejsy Komunikacyjne
 
Wyświetlacz
Ekran LCD z diodami LED
Złącza
złącze Smart – 1 szt., złącze Mini – 1 szt., port równoległy – 2 szt., port RS-232 – 1 szt., port wykrywania modułu ładowania – 1 szt., cyfrowe wejścia sygnałowe – 2 szt., cyfrowe wyjścia sygnałowe – 6 szt., port USB – 1 szt., port REPO – 1 szt., cyfrowe złącze sygnałowe temperatury zewnętrznej baterii – 2 szt.
Wyłącznik awaryjny
Tak
Dane fizyczne
 
Wymiary (szer. x gł. x wys.)
 
● HPH-60/80K
520 x 800 x 1175 mm
● HPH-100/120K
520 x 800 x 1760 mm
Waga netto
 
● HPH-60K
186,5 kg
● HPH-80K
191 kg
● HPH-100/120K
312 kg
Wymiary opakowania (sz. x gł. x wys.)
 
● HPH-60/80K
685 x 1003 x 1337 mm
● HPH-100/120K
720 x 994 x 1952 mm
Waga opakowania
 
● HPH-60K
220,5 kg
● HPH-80K
225 kg
● HPH-100/120K
388 kg
Warunki eksploatacji
 
Temperatura pracy
0 do 45 °C(2)
Wilgotność
10 do 95 % (bez kondensacji)
Wysokość pracy
0 do 1000 m (bez obniżania wartości znamionowych)
Temperatura przechowywania
-20 °C do +50 °C
Stopień ochrony
IP20
Zgodność
 
Bezpieczeństwo
CE, IEC
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
IEC 62040-2
Wydajność
IEC 62040-3
Zrównoważony rozwój
RoHS, REACH
Główne Cechy
 
Zabezpieczenie przed prądem zwrotnym (backfeed protection)
Standard
Zimny rozruch
Standard
Synchronizacja wielu magistral (SMB)
Standard
Zaawansowane wejście zasilania z generatora
Opcja
Podwójne źródło zasilania
Opcja
(1) wykorzystywanie od 32 do 36 szt. wymaga zmiany ustawień serwisowych i obniżenia parametrów znamionowych
(2) od 40 do 45 °C po obniżeniu parametrów znamionowych

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.