델타의 고성능 Ultron HPH 200 kVA UPS, funkschau 리더스 초이스 상 수상

The Ultron HPH 200 kVA UPS – 퍼포먼스, 가용성, 유연성
이 상을 수상한 UPS의 특성은 다음과 같이 간략하게 요약할 수 있다: 이 온라인 더블-컨버전 UPS는 160-200 kVA의 중간 규모의 적용에 적합한 제품으로서 Ultron HPH series에 속한다. 이 시리즈는 20 ~ 200 kVA 범위에 적용되는 요구사항들을 충족시키는 모델들이 포진하고 있다. 정상 운전 시 96.5 퍼센트의 최상급 AC/AC 효율을 제공하며 ECO 모드에서는 최대 99 %의 효율을 자랑하는 Ultron HPH 200 kVA 는 에너지 비용을 감소시키면서도 고조파 왜곡을 최소화하여 (THDi < 3 %, THDv < 0.5 %) 고품질 전력을 공급한다. 이 고성능 UPS는 효율적이고 강력할 뿐만 아니라 (kVA = kW), 이중화된 핵심 부품과 배터리 노화의 사전 감지 기능 덕분에 신뢰성과 안전성 역시 뛰어나다. 또한 Ultron HPH는 최대의 유연성을 제공한다. 추가적인 하드웨어 없이도 최대 8 개의 장치들을 결합하여 1.6 MVA에 이르는 총 용량을 달성할 수 있다. UPS의 운용자는 30 ~ 46 개의 배터리 블록을 사용하여 다양한 배터리 구성을 구현할 수 있다. 이러한 방식을 통해 배터리 시스템 투자 비용을 최적화할 수 있다. 보안, 냉각, 화재 보호, 온도, 배터리 상태 등의 정보를 선택적으로 표시하는 10인치 컬러 터치스크린을 사용하므로 관리와 모니터링이 빠르고 간편하다.
2018년도 funkschau 리더스 초이스 어워드 — 올해의 ICT 제품상
이 잡지의 출판사인 WEKA는 시상식을 위하여 각 부문의 탑 3 기업을 뮌헨 Seehaus 레스토랑으로 초대하였다.
새로운 리더스 초이스 어워드의 결과는 자신이 택한 제품의 품질에 대하여 고객들이 가지고 있는 믿음을 보여준다. 올해에 델타의 제품과 브랜드는 더 많은 독자들을 감명시킬 수 있었으며 그 결과 순위가 더 높아졌다.
시상식 행사에서 독일 델타 일렉트로닉스의 MCIS / UPS 세일즈 매니저인 세바스티안 토담(Sebastian Thodam)은 델타를 대표하여 이 상을 수상하였다. “우리는 3년 연속으로 이 특별한 상을 수상하게 되어 정말로 자랑스럽습니다. UPS 부문의 2위라는 성적은 델타의 고객들이 델타를 신뢰하고 있음을 보여줍니다. 이것은 지금까지의 우리의 노력에 대한 정말로 환상적인 보상입니다.”
DACH 지역 디렉터인 프란시스코 알바레스(Francisco Alvares)는 이 상의 수상에 매우 기뻐하였다. “우리는 올해에도 우리의 제품이 이 상을 받게 되어 매우 기쁩니다. 하지만 우리는 여기서 멈추지 않을 것입니다. 이 성공은 델타의 브랜드와 제품의 품질을 계속해서 향상시키도록 우리에게 동기를 부여할 것입니다. 올해의 더 높은 순위는 우리가 올바른 길을 가고 있다는 것을 보여줍니다.”
▲ 델타 일렉트로닉스의 Ultron HPH 200 kVA 제품에 대한 2018 올해의 ICT 제품상”을 수상하는 세바스티안 토담.
사진 제공: funkschau / Andrea Juranits
델타, 최대 600kVA/kW의 대용량의 놀라운 고밀도 UPS를 출시
델타 N 시리즈 6-10kVA UPS, 2017년 차이나 IT어워드 수상