에너지 효율 플랜에 전문화된 기업인 델타 일렉트로닉스, 세계 최초의 LEED v4 ID+C Gold 인증 그린 데이터 센터를 구축

델타 일렉트로닉스는 혁신적인 에너지 절약 전력 솔루션을 통해 중요한 프로세스를 보호하는 최고의 파트너로 거듭남으로써 “더 스마트하게, 더 깨끗하게, 함께(Smarter. Greener. Together)”라는 새로운 사명을 받아들였다. 지난 10년 동안 델타는 전 세계 각지에 26개의 친환경 건물을 꾸준히 건설함으로써 “우리의 비즈니스가 이루어지는 모든 곳에서 친환경 건물을 건설한다”는 약속을 꾸준히 이행해왔다.
오늘날 데이터 센터는 전세계에 급속도로 건설되고 있다. 이러한 데이터 센터들은 여러 가지 최신 기술과 애플리케이션을 지원하기 위하여 대량의 하드웨어와 전원 공급 시스템을 포함해야 한다. 운용 안정성 또한 매우 중요하다. 이제 신뢰성은 인프라의 기본적 조건으로 간주되며, 에너지 효율 또한 데이터 센터의 중요한 요구조건이 되고 있다. 미국의 그린빌딩협의회(이하 USGBC)와 파트너십을 맺기 위하여 델타는 당사의 고객을 위해 에너지 절약 솔루션을 개발한 다년간의 경험을 토대로 세계 최초의 LEED v4 ID+C (Interior Design and Construction) Gold-인증 그린 데이터 센터를 계획하고 구축하였다.
USGBC가 수여하는 LEED 인증은 세계 최고의 환경 인증으로 인정받고 있다. LEED 인증이 의미하는 것은 이 인증을 받은 건물의 공간과 건설 과정이 친환경적이고 지속 가능한 건물에 적용되는 가장 높은 기준을 충족시켰다는 사실이다. USGBC가 그러하듯이 델타는 친환경 빌딩이라는 이상을 추구하고 그린 데이터 센터의 구축을 지원함으로써 “더 나은 내일을 위하여 깨끗하고 에너지 효율적인 솔루션을 제공한다”는 델타의 철학을 우리 사회에 전달하고 우리 인류가 기후와 환경에 끼치는 악영향을 감소시키는데 이바지하기를 희망한다.
델타 우장 데이터 센터는 시설 리모델링 기간 동안 델타가 직접 만든 제품 및 에너지 절약 솔루션을 새롭게 포함하였다. 이 데이터 센터는 2015년에 운영을 시작하였으며 지난 3 년 동안 골드-클래스에 해당되는 평균 1.29점의 전력사용효율(PUE) 등급을 받았다. 이 센터는 부지 선택과 운송 조건, 에너지와 환경, 수자원 사용 효율의 측면에서 전반적으로 뛰어난 성과를 인정받아 LEED로부터 높은 점수를 받았다.
실질적인 제약사항을 확인하고 실용적인 에너지 절약 솔루션을 설계하기 위한 현장 조사
델타 우장 데이터 센터는 기업 전시홀의 1층에 위치한다. 이 데이터 센터의 바닥면적은 135 m2으로서, 중국 지역에서 델타의 가장 중요한 기업 등급 데이터 애플리케이션 데이터 센터이다. ERP 시스템, 이메일 시스템, 비즈니스 프로세스 시스템 및 기타 애플리케이션과 같은 여러 가지 중요한 시스템과 IT 애플리케이션을 보호하기 위하여 우리가 달성해야 하는 과제는 LEED 골드 인증의 요구조건을 충족시키는 동시에 높은 수준의 신뢰성과 안정성을 제공하는 그린 데이터 센터를 구축하는 것이었다.
기업의 데이터 센터를 고객들이 쉽게 검사할 수 있는 기술 쇼케이스로 만들기 위해서는 자원의 중앙집중화와 시스템 통합 역시 필수적이었다. 사무용 건물 내에 데이터 센터를 구축하려는 경우에는 가용 면적, 층별 높이, 외창의 개수와 같은 다양한 제약사항이 뒤따르며, 이는 데이터 센터 설계 책임을 맡은 엔지니어에게 매우 까다로운 과제이다. 특히 공기조화계통(즉 냉/난방 시스템)은 데이터 센터가 소모하는 전력 소비량의 거의 절반 가량을 차지하므로 에너지 효율성에 큰 영향을 끼친다.
델타 설계 팀은 현장 조사를 수행하고 데이터 센터 설계에 대한 과거의 경험을 검토하였다. 그리고 새로운 데이터 센터의 네 가지 주요 측면에 대한 맞춤형 업그레이드가 개발되었다. 이 네 가지 측면은 각각 AC 시스템, 전원, 랙, 환경 관리이다. 전체 데이터 센터는 밀폐된 콜드 존과 밀폐된 핫 존으로 구분되며 총 24 랙으로 구성된다. 2015년에 서비스를 시작하였을 때 이 데이터 센터는 5년 이내에 최대 140 kW의 IT 하드웨어를 호스팅하도록 설계되었다. 또한 2x2 LCD 모니터로 구성된 TV 월이 설치되었으며, 이것은 델타의 데이터 센터 인프라 관리 시스템인 InfraSuite Manager, IT 장비의 활용 상황과 실시간 비디오 감시를 디스플레이하는데 사용되었다. 이러한 설정은 데이터 센터의 에너지 소비에 대한 완전한 실시간 모니터링/관리를 제공한다.
더욱 뛰어난 에너지 효율에 대한 강력한 요구로 인해 델타 우장 데이터 센터의 냉각 시스템은 3중의 리던던시(redundancy)를 제공하는 기존의 “수랭식”, “공랭식”, “열-교환 패널” 방식을 포기하였다. 새로운 데이터 센터에서는 공간적 제약과 건축 조건 때문에 공랭식 랙-기반 정밀 에어컨디셔닝(RowCool 시리즈)을 사용해야 했으며, 이것은 새로운 풍랭식 에너지 절약 솔루션에 의해 보완된다. 이 솔루션에서는 겨울철에는 자연 냉각을 위하여 외부의 차가운 공기가 데이터 센터로 유입된다. 완전하게 공기로 냉각되는 솔루션은 기존의 조건을 최대한으로 활용하여 데이터 센터의 온도를 제어한다. 또한 에너지 효율을 극대화하기 위하여 데이터 센터의 AC 시스템도 건물의 AC 시스템에 통합된다. 이것은 별도의 콜드/에어 채널을 가지고 있기 때문에 냉기와 열기의 혼합을 방지하여 냉각 효율이 향상된다. RowCool 랙-기반 정밀 에어컨디셔닝을 사용하면 열원에 의해 만들어진 핫 스팟이 효과적으로 제거되며 과열로 인한 IT 하드웨어 고장이 방지된다.
우장 데이터 센터는 냉각 시스템 외에도 델타 친환경 고효율 UPS 시스템, 모듈형 랙, 데이터 센터 인프라 관리 시스템을 활용함으로써 데이터 센터가 모든 부분에서 친환경적으로 운용되도록 만들었다.
오늘 계획하고 내일 승리하라
많은 업체 또는 단체들은 노화되는 데이터 센터 내의 물리적인 서버 중 30% 이상이 장기적인 하이버네이션(hibernation) 상태라는 것을 깨닫게 되었다. 오늘날 클라우드 컴퓨팅 모델은 점점 더 널리 도입되어 사용되고 있다. 바닥 면적이 겨우 135 m2에 불과한 중간 규모의 기업 데이터 센터인 델타 우장 센터는 중국 지역 내의 IT 서비스에 대한 막대한 수요를 충족시키면서 에너지 소비량을 감소시키기 위하여 처음부터 물리적 서버의 개수를 최소화하도록 설계되었다. 이 센터는 리소스 활용을 증가시키고, 시스템 관리를 단순화시키고, 서버 통합을 달성하기 위하여 서버 가상화를 활용함으로써 기존의 시설로부터 더 높은 유연성을 이끌어냈다.
오늘날 IT 분야가 경험하고 있는 전례 없이 빠른 발전 속도를 고려하여, 우장 데이터 센터의 설계에는 미래의 데이터 센터에서 요구하는 확장성, 보안, 지속 가능성이 충분히 고려되었다.
전원 공급 솔루션으로는 완전한 모듈형 구성으로서 핫-스왑이 가능하며 AC-AC 효율이 최대 96%에 달하는 고성능 UPS인 Delta Modulon DPH 시리즈가 사용된다. 핫-스왑이 가능한 전원 모듈 덕분에 델타 우장 데이터 센터에서는 오랜 기간 동안 간편한 업그레이드가 가능하다. 랙-마운트 배전함 또한 모듈형 설계로 만들어졌다. 이 배전함의 출력 회로 차단기(output breaker)는 핫-스왑이 가능하며 두 세트로 구성된 분전반은 각각 42 개의 차단기로 확장되어 최고의 전력 보호 및 모니터링 능력을 제공할 수 있다. 또한 이 배전함의 뛰어난 유연성과 확장 가능성 덕분에 실제 배전 요구조건에 맞추어 성능을 조절할 수 있다. 이 모든 설계 특성들 덕분에 우장 데이터 센터는 다음 5년 동안 증가하는 IT 수요에 맞추어 쉽게 확장될 수 있다. 데이터 센터의 안전과 보안을 위하여 마련된 연기 감지 경고 시스템과 안면 인식 시스템은 전체 데이터 센터에서 높은 수준의 보안을 보장한다.
지속가능한 발전을 위한 재생 에너지
데이터 센터의 전력 소비량은 이제 기업의 중요한 이슈 중 하나이다. 산업계는 에너지 소비를 감소시킴으로써 더욱 친환경적으로 거듭나는 방법을 찾아내는데 집중하였다. 데이터 센터의 에너지 소비에 대한 대책을 원하는 단체들의 수가 점점 많아지면서 사용자들은 점차 에너지 효율에서 지속 가능성으로 눈을 돌리고 있다. 국소적인 발열을 해소하는데 사용되는 데이터 센터 냉각 시스템에 알맞은 재생 에너지의 사용을 비롯하여 델타 우장 데이터 센터의 구축 시에 활용된 여러 가지 계획들은 센터의 친환경 에너지 퍼포먼스를 최적화하는데 큰 도움이 되었다.
예를 들어 우장 R&D 및 제조 센터의 지붕에 설치된 태양전지 시스템은 데이터 센터의 전력 수요의 4%를 공급하며 1년에 약 20,000 kWh 정도의 재생 에너지를 생성한다. 이와 같은 재생 에너지의 효율적 사용 덕분에 델타 우장 데이터 센터는 LEED 인증을 위한 매우 엄격한 심사 과정에서도 높은 점수를 받았다.
델타, 최대 600kVA/kW의 대용량의 놀라운 고밀도 UPS를 출시
델타 N 시리즈 6-10kVA UPS, 2017년 차이나 IT어워드 수상