델타, 최대 600kVA/kW의 대용량의 놀라운 고밀도 UPS를 출시

전력 및 열 관리 솔루션 분야의 글로벌 공급업체인 델타 일렉트로닉스는 오늘 300-600kVA/kW Modulon DPH 시리즈 무정전 전원공급장치(UPS)의 전세계 출시를 발표하였다. Modulon DPH 시리즈 UPS는 이제 다양한 미션 크리티컬 응용에 적합한 다양한 용량으로 제공된다. 델타의 새로운 최신 온라인 더블 컨버전 UPS는 이전에는 최대 500kVA의 용량으로 제공되었으며 모듈 전력 밀도는 세계 최고인 50kVA/kW였다. 이제 델타는 최신 600kVA/kW 캐비닛을 통하여 데이터 센터 바닥 공간을 더욱 효율적으로 사용하면서도 전력 모듈 이중화의 고급 제어가 가능하게 되었다
빅데이터를 위한 높은 밀도
연간 전 세계 IP 트래픽이 다음 5 년 동안 3 배가 될 것으로 예상되는 시점에서 델타의 새로운 고밀도 UPS 모델이 출시되었다. 대역폭 집약적인 비디오 영상, 사물인터넷 (IoT), 빅데이터와 같은 콘텐츠의 양이 않은 응용분야들은 상당한 양의 트래픽을 추가적으로 만들어내며 그 결과 더 큰 용량의 데이터 센터에 대한 수요가 증가하고 있다. 델타의 새로운 Modulon DPH UPS의 3U 모듈당 50 kVA/kW에 달하는 업계 최고의 전력 밀도는 이처럼 빠르게 변화하는 환경에 적응하기 위한 더욱 뛰어난 유연성을 운영자에게 제공한다.
이처럼 높은 밀도 덕분에 과도한 데이터센터 비용의 주요 원인 중 하나인 과도한 데이터센터 크기를 설계 단계에서 방지할 수 있다. 처음부터 데이터 센터의 최대 계획 부하를 제공하기에 충분한 용량의 전원을 설치해야 하는 기존의 모노블록 UPS 시스템에 비하여 모듈형 시스템은 간단하고 저렴한 방식으로 차후에 용량을 추가할 수 있다. DPH 시리즈 UPS 모듈과 캐비닛은 높은 전력밀도를 가지고 있으므로 전력 인프라가 차지하는 공간이 줄어들며 수익을 창출하는 IT 랙에 더 많은 공간을 할애할 수 있다. 이제 델타의 최신 300kVA/kW 및 600kVA/kW 모델 덕분에, 엔지니어들이 올바른 백업 전력 공급 용량을 가진 데이터센터를 설계하기 위한 선택의 폭이 더욱 넓어질 것이다.
퍼포먼스, 가용성, 효율성
Modulon DPH 시리즈의 고장 허용(fault-tolerant)설계의 정점은, 전력 모듈 이중화와 듀얼 CAN bus, 온보드 컨트롤 로직, self-synchronization이 있다. 적응형 모듈 설계의 또 다른 장점은 중요 부품들의 핫 스왑이 가능하다는 점이다. 이 설계에서는 최대 4.8 MW 용량에 달하는 최대 8유닛의 평행 확장과N+X 이중화가 가능하다. 또한 DPH 시리즈의 최신 마이크로프로세서 기술은 주요 부품과 파라미터를 자체적으로 감지하고 파형의 기록을 지원한다. 이러한 고급 기능들을 통해 정확한 이벤트 분석과 진단이 가능하므로 DPH 시리즈는 Tier IV 데이터 센터와 같은 고가용성 응용에 적합하다. 또한 델타의 최신 DPH 모델은 친환경적 선택이기도 하다. 이 모델은 일반 AC-AC 모드에서 최대 96.5%, ECO 모드에서 최대 99%의 효율을 자랑한다.
많은 IT 관리자들은 델타의 최신 DPH UPS에 환경 관리 시스템과 배터리 관리 시스템을 지원하는 터치스크린이 장착된다는 사실을 반길 것이다. 시스템 운영자는 대형 10인치 컬러 터치스크린을 통해 이벤트 로그를 확인하거나 진단 정보에 접근할 수 있다.
DPH 500kVA, 대형 통신사의 콜로케이션 서비스 공급업체 사이에서 인기를 증명
델타 일렉트로닉스의 미션 크리티컬 인프라스트럭처 솔루션 (MCIS) 비즈니스 유닛의 제너럴 매니저인 찰스 차이(Charles Tsai) 박사는 “Modulon DPH 시리즈의 고밀도 500kVA 버전이 출시되면서, 유럽과 아시아 지역에서 몇몇 주요 통신업체들과 콜로케이션 서비스 공급업체들이 이 모델을 도입하였다”며 “프랑스와 독일 최고의 통신업체들과 네덜란드의 주요 콜로케이션 및 네트워크 서비스 업체가 DPH 500kVA 유닛을 설치하였다. 또한 우리는 중국에서도 대규모 프로젝트를 진행하고 있으며, 현재 100 개 이상의 유닛이 설치되는 중이거나 배송 중이다. 나는 새로운 300kVA/kW 모델과 600kVA/kW 모델이 고객에게 더 뛰어난 유연성을 제공함으로써, 사물인터넷(IoT)이나 엣지 컴퓨팅 응용과 같은 데이터 집약적 분야에 필요한 백업 전력 요구사항을 충족시킬 수 있을 것이라고 확신한다”고 말했다.
델타 DPH 시리즈 UPS에 대한 더 자세한 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있다: DPH 시리즈 50-300/500/600 kVA UPS
델타, 최대 600kVA/kW의 대용량의 놀라운 고밀도 UPS를 출시
델타 N 시리즈 6-10kVA UPS, 2017년 차이나 IT어워드 수상