간 규모 전력 공급 라인업을 강화하기 위한 델타 고성능 Ultron HPH 시리즈 UPS 160-200kVA
![](/media/images/products/Ultron-HPH-series-UPS-160-200kVA.jpg)
최신 Ultron HPH 제품을 추가함으로써 델타는 이제 20 kVA부터 200 kVA까지의 모든 용량을 커버하는 여러 가지 모델이 포함된 UPS 제품군을 제공하게 되었다. 이 새로운 모델은 중간 규모의 기업, 텔레콤 데이터 센터, 금융 기관, 산업 자동화 및 제어를 위하여 뛰어난 효율성, 파워, 높은 가용성을 제공한다. 델타의 미션 크리티컬 솔루션(MCIS) 비즈니스 유닛(BU)의 팀장인 찰스 차이 박사는 “우리는160-200 kVA 모델을 제공함으로써 이제 20 kVA 부터 200kVA까지 모든 용량의 제품을 제공하게 되었다. 100 kVA 이상의 UPC 장치의 시장은 현재 견실한 성장세를 보이고 있다. 이제 델타의 고객들은 자신의 용도에 딱 맞는 Ultron HPH 제품을 찾을 수 있게 될 것이다”고 말한다. 향상된 에너지 효율과 높은 가용성 덕분에 이 최신 Ultron HPH 제품은 총 소유비용(TCO)를 감소시키려 하는 기업 과 조직들에게 적합한 선택이다. 지능형 배터리 상태 모니터링 기능을 사용하면 예측 가능한 유지보수가 가능하므로 이 Ultron 제품의 신뢰성은 더욱 향상된다.
Ultron HPH 시리즈 UPS는 최근에 몇 가지 자랑할만한 성공을 거두었다. 예를 들면 대한민국 최고의 반도체 제조업체, 상트페테르부르크의 대규모 콜로케이션 및 서버 호스팅 데이터 센터, 모스크바의 최신 FIFA 월드컵 축구 경기장이 백업 전원으로 Ultron 제품군을 선택하였다. 대한민국 유수의 반도체 회사는 현재 커패시터(콘덴서) 생산 라인에 HPH 20kVA를 사용하고 있다. 상트페테르부르크의 미란 콜로케이션 데이터 센터에서는 HPH 120kVA UPS를 통해 고밀도의 서버에서 상시 전력의 가용성을 보장하는 동시에 에너지를 절약하고 있다. 또한 모스크바에서는 HPH 시리즈 UPS가 러시아에서 개최되는 FIFA 2018 월드컵 이벤트를 위한 최신 축구 경기장의 안정적인 운영을 보장하고 있다. 각종 시설의 비상 통지 시스템, 사무실, 호텔 시설을 위한 신뢰성 높은 전력 공급은 이 국제 행사의 성공을 보장하기 위한 핵심적인 열쇠이.
▲ 델타의 HPH 시리즈 UPS는 모스크바의 현대식 축구 경기장에서 신뢰할 수 있는 전력 공급을 보장한다. 이 경기장의 수용 인원은 30,000 명이며, UEFA 와 FIFA의 모든 요구사항을 충족시킨다.
델타의 새로운 Ultron HPH 시리즈 UPS 160-200 kVA의 특장점
최대 96.5%에 달하는 높은 에너지 효율
최신 Ultron HPH 시리즈는 일반적인 운전 시에는 최대 96.5%에 달하며 ECO 모드에서는 무려 99%에 달하는 AC-AC 효율을 달성하였다. 이 UPS는 최대 정격 전력(full rated power)을 제공하므로 (출력 역률=1, kVA=kW), UPS의 디레이팅 없이 부하에 최대의 전력 용량을 공급한다.
THDv < 0.5%의 높은 전력 품질
최신 Ultron HPH UPS 장치는 더욱 뛰어난 전력 품질을 제공하므로 발열이 더욱 감소되면서도 전자 장비의 성능과 수명은 극대화된다.
더 뛰어난 유연성을 위한 최대 1.6MVA의 병렬 확장 기능
Ultron HPH 시리즈 UPS는 단독형(standalone), N+X, 핫 스탠바이 구성으로 사용하기에 적합한 제품이다. 또한 2N의 신뢰성을 달성한 동기화된 다중 bus도 사용할 수 있다. 160-200 kVA 모델은 제어 하드웨어를 추가하지 않고도 최대 1.6 MVA의 장치를 8개까지 사용하여 용량 확장과 이중화가 가능하다. 충전 전류와 배터리 전압을 조절할 수 있기 때문에 이 장치는 다양한 종류의 배터리를 사용할 수 있으며, 사용되는 배터리 개수를 필요에 따라 선택할 수 있는 유연성 덕분에 배터리에 대한 투자를 최적화할 수 있다. Ultron HPH는 다양한 시나리오에서 요구하는 조건을 충족시키기에 적합한 기능들을 제공한다.
10" 컬러 터치스크린과 관리 기능
델타의 새로운 HPH 시리즈 Ultron UPS는 터치 패널 상에서 최대 10,000 개의 이벤트 로그를 확인할 수 있는 기능을 제공한다. 장치의 10인치 LCD 화면은 배터리 상태에 추가하여 보안, 냉각, 화재 보호 및 온도에 대한 정보를 선택적으로 표시할 수 있다. 터치스크린 상에서 이러한 정보를 확인할 수 있으므로 손쉬운 로컬 전력 관리가 가능하다.
최고의 가용성
또한 Ultron HPH 시리즈 UPS 장치는 높은 에너지 효율을 제공하면서도, 주요 구성요소의 이중화와 장치 전면을 통한 탁월한 정비 용이성 덕분에 시스템의 가용성이 매우 뛰어나다. 예측 유지보수 기능은 고장이 발생하기 전에 이를 미리 경고하여 유지보수에 들어가는 시간과 비용을 크게 감소시켜 준다. 주요 파라미터와 파형 기록을 사용하는 고급 이벤트 분석 기능 덕분에 시스템의 고급 진단이 가능하다. 내장 USB 포트를 통해 편리한 펌웨어 업데이트가 가능하며 더 뛰어난 서비스 가용성을 위한 이벤트 로그 기능이 제공된다.
차이 박사는 “환경 보존이 점점 더 중요하게 되면서 탄소 배출량을 더욱 감소시키기를 원하며 에너지를 절약하기를 원하는 고객들에게 우리의 새로운 고성능 UPS가 널리 인정받을 것이라고 확신한다”고 단언하였다.
▲ 고성능 Ultron HPH 시리즈 UPS (20-200 kVA)는 96.5%에 달하는 최대 에너지 효율에서 동급 최고의 전력 보호 기능을 제공한.
델타, 최대 600kVA/kW의 대용량의 놀라운 고밀도 UPS를 출시
델타 N 시리즈 6-10kVA UPS, 2017년 차이나 IT어워드 수상