델타 N 시리즈 6-10kVA UPS, 2017년 차이나 IT어워드 수상

“전력 및 열 관리 솔루션의 선도적인 공급업체로서 델타는 전원 기술의 연구와 개발에 있어서 업계를 이끌고 있다. 수상작인 N-시리즈 UPS 제품은 성능의 비약적인 향상을 위하여 혁신적인 기술을 활용하고 있을 뿐만 아니라 고객들이 자신이 가진 공간을 최대한 활용하는데 도움이 된다. 이 제품은 중국 시장 내의 동급의 다른 제품에 비해 75% 더 적은 공간만을 사용하므로, IT 장비를 위한 귀중한 공간을 더 많이 확보할 수 있다. 이 신제품은 작은 정격 전력의 소형 UPS 제품의 새로운 기준이 될 것이다.”고 차이나 IT 어워드의 주최측은 발표하였다
델타 그린테크 차이나 [Delta Greentech (China) Co., Ltd.]의 데이터 센터 인프라스트럭처 솔루션 이사인 리난 (Nan Li)는 “이 명망 있는 IT 어워드에서 델타 N 시리즈 UPS가 수상하게 되어 정말로 영광이다. 우리는 모든 업계 관계자들에게 우리의 꾸준한 노력과 지속적인 혁신을 인정하여 준 것에 대하여 진심으로 감사를 전하고 싶다. 디지털 트렌드의 지속적인 발전은 금융 및 상업 분야에서의 IT 장비 수요뿐만 아니라 정부 및 소규모 비즈니스의 IT 장비 수요가 급격하게 증가하고 있음을 의미한다. 델타는 전력 관리 솔루션 분야의 전문 지식을 활용함으로써 업계의 요구조건에 맞추어 뛰어난 사양과 향상된 성능을 가진 제품을 공급할 수 있으며, 이러한 제품은 우리의 고객들이 경쟁력을 유지하는데 큰 도움이 될 것이다.”라고 말하였다.
작은 정격 전력의 UPS를 사용하는 것은 UPS 사용자의 핵심 사업의 발전에 매우 중요하다. 이러한 소형 UPS 제품 또한 높은 수준의R&D 전문지식, 뛰어난 기능 설계, 지원 서비스를 요구한다. 뛰어난 기술과 품질을 제공하겠다는 델타의 오랜 약속에 걸맞게 이번 수상작인 델타 N 시리즈 6-10 kVA UPS는 높은 신뢰성, 뛰어난 성능, 탁월한 시스템 효율을 제공할 뿐만 아니라, 전 세계의 동급의 다른 제품 대비 가장 콤팩트한 폼 팩터와 최고의 성능을 제공한다. 본 제품은 워크스테이션, 기지국, ATM, POS와 같은 중요한 장비에 대한 신뢰할 수 있는 전원 공급을 보장한다. 지난 2017년 초에 N 시리즈 6-10 kVA UPS가 출시되자마자 많은 장비 판매자들과 IT 시스템 통합자들은 즉시 이 제품을 도입하였다. 그 때부터 이 제품은 업계의 사용자들로부터 신뢰를 받았으며, 많은 사람들은 이 제품이 “최고 혁신 제품상”을 수상할 것으로 예상하였다.
델타, 최대 600kVA/kW의 대용량의 놀라운 고밀도 UPS를 출시
델타 N 시리즈 6-10kVA UPS, 2017년 차이나 IT어워드 수상