글로벌
English
EMEA
Français
EMEA
Deutsch
EMEA
Polski
CIS
Русский
미주
English
라틴 아메리카 및 EMEA
Português
라틴 아메리카 및 EMEA
Español
인디아
English
대한민국
한국어
대만
繁體中文
UPS 솔루션
Amplon (> 1 kVA)
N Gen3 시리즈 1/3 kVA
N 시리즈 6/10 kVA
RT Gen3 시리즈 1/2/3 kVA
RT 시리즈 5/6/8/10/15/20 kVA
Ultron (> 20 kVA)
DPM 시리즈 250-1250 kVA (480V)
DPS 시리즈 300-1200 kVA
HPH 2 세대 시리즈 20-40 kVA
HPH 시리즈 60-120 kVA
HPH 시리즈 160/200 kVA
NT 시리즈 20-500 kVA
Modulon (모듈형 UPS)
DPH 시리즈 15-105 kVA (208V)
DPH 시리즈 20-80/120 kVA
DPH 시리즈 20-80/ 50-200 kVA (FR)
DPH 시리즈 50-300/500/600 kVA
Agilon (≤ 1.5 kVA)
VX 시리즈 600/1000 VA
연결성
SNMP 카드
SNMP IPv6 카드
릴레이 I/O 카드
Modbus 카드
Mini SNMP 카드
Mini USB 카드
Mini Dry Contact 카드
EnviroProbe
소프트웨어
InfraSuite Device Master
UPSentry
ShutdownAgent
Data Center
Power Management
Static Transfer Switch
Rack Power Distribution Unit (rPDU)
Rack-Mount Static Transfer Switch
랙 마운트 리모트 파워 패널 (rRPP)
Cooling
RowCool, CW
Air Distribution Unit
Rack & Accessories
Modular Rack
Rack Accessories
Management System
InfraSuite Manager (DCIM)
InfraSuite Device Master
EnviroStation
EnviroProbe
뉴스와 정보
뉴스
2023
2022
2021
아카이브
성공 사례
제조
인프라
재무 서비스
교육
컴퓨팅 서비스
운송
정부 및 공공 분야
소매
보건의료
영상
브랜드 영상
제품 영상
UPS 영상
성공 스토리 영상
이벤트 영상
기술 보고서
고객 지원
서비스
다운로드
기술사양
브로슈어
사용자 매뉴얼
툴
단상 UPS 셀렉터
예상 전력 용량
연락처
사업장 찾기
영업소 연락처
이메일
견적 요청하기
피드백 및 문의
UPS 솔루션
Amplon (> 1 kVA)
Ultron (> 20 kVA)
DPM 시리즈 250-1250 kVA (480V)
DPS 시리즈 300-1200 kVA
HPH 2 세대 시리즈 20-40 kVA
HPH 시리즈 60-120 kVA
HPH 시리즈 160/200 kVA
NT 시리즈 20-500 kVA
Modulon (모듈형 UPS)
Agilon (≤ 1.5 kVA)
연결성
소프트웨어
UPS 솔루션
»
Ultron (> 20 kVA)
»
DPS 시리즈 300-1200 kVA
DPS 시리즈, 삼상 300-1200 kVA UPS
소개
특징
제품규격
다운로드
뉴스 및 성공 스토리
뉴스 및 성공 스토리
뉴스
델타의 UPS - Ultron 제품군 DPS 시리즈 300-1200 kVA 2020 IT168 우수기술상을 수상
2021.05.24
MW 규모의 데이터센터에 가장 높은 전력 밀도로 업계 최고의 신뢰성을 제공하는 델타의 Ultron DPS UPS 300-1200 kVA
2021.01.28
견적의뢰
당사의 제품에 관심을 가져주셔서 감사합니다. 귀하의 지역의 판매 담당자가 곧 연락할 것입니다.
감사합니다.
영업팀
귀하의 연락 요청 양식을 전송하려 시도하는 도중에 시스템에 문제가 발생하였습니다. 다시 시도하시거나
지역 영업소에 연락하십시오
.
이름
*
성
*
회사명
*
직책
*
업무용 이메일
*
업무용 전화번호
*
주
국가
*
선택하여 주십시오
대한민국
Algeria
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahrain
Bangladesh
Belarus
Belgium
Belize
Bhutan
Bolivia
Bosnia and Herzegovina
Brazil
Cambodia
Cameroon
Canada
Central African Republic
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Croatia
Cuba
Czech Republic
Denmark
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Falkland Islands
Finland
France
French Guiana
Gabon
Georgia
Germany
Greece
Guatemala
Guyana
Honduras
Hong Kong
Hungary
India
Indonesia
Israel
Italy
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kuwait
Kyrgyzstan
Latvia
Lebanon
Macau
Malaysia
Mexico
Nepal
Netherlands
New Zealand
Nicaragua
Oman
Pakistan
Palestine
Panama
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Qatar
Romania
Saudi Arabia
Sierra Leone
Singapore
Slovakia
South Africa
Spain
Sri Lanka
Suriname
Sweden
Switzerland
Syria
Taiwan
Tajikistan
Thailand
Togo
Turkey
Turkmenistan
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States
Uruguay
Uzbekistan
Venezuela
Vietnam
Yemen
Others
관심이 있는 제품
*
선택하여 주십시오
UPS 솔루션
데이터 센터 솔루션
Power Quality Control
기타
설명
*
뉴스레터 구독하기
*
선택하여 주십시오
예 (I consent to receive emails about your newsletters and promotion information.)
아니오
제출하기
top
Send
Print
Delta ICT Solutions
Delta ICT Channel