• Delta DPS 시리즈, 삼상 300/400/500/600/1000/1200 kVA UPS
  • DPS 시리즈, 삼상 300-1200 kVA UPS

    특징

    궁극의 가용성
    병렬 리던던시와 최대 8 대의 확장성을 통해 10 MW의 전력 용량을 지원합니다.
    이중화 부품들과 듀얼 CAN bus가 시스템 가용성을 보장합니다.
    UPS 오작동 시 조기 진단을 위하여 주요 구성부품의 상태를 사전 점검합니다.
    지능적 배터리 상태 진단 기능을 통해 최적의 배터리 유지보수와 교체가 가능합니다.
    10,000 개의 이벤트 로그, 파형 캡쳐 기능, 주요 파라미터 기록을 포함하는 고급 이벤트 분석을 통해 UPS의 이상을 감지하고 더욱 높은 가용성을 보장합니다.
    뛰어난 성능
    업계 최고의 전력 밀도와 상단/하단 케이블 도입부 및 내장 스위치 설계 적용을 통해 최소화된 풋프린트로 높은 전력이 요구되는 상황에서도 공간을 유연하게 활용할 수 있습니다.
    출력 역률이 1이므로 정격 용량에 관계 없이 100% kW를 제공합니다.
    96.5%에 달하는 AC-AC 효율과 ECO 모드의 99% 효율은 에너지 비용을 크게 절약시켜줍니다.
    VRLA와 환경 친화적 리튬이온 배터리를 모두 지원합니다.
    탁월한 관리 용이성과 유연성
    사용자 친화적 10 인치 컬러 터치패널을 통해 더욱 손쉬운 로컬 UPS 관리가 가능합니다.
    UPS의 LCD 패널을 통해 보안, 습도, 화재, 온도와 같은 환경 정보를 통합적으로 모니터링할 수 있습니다.
    UPS에 외장 배터리 관리 시스템이 장착되어 있는 경우, LCD 패널을 통해 배터리 정보를 통합적으로 모니터링할 수 있습니다.
    주요 부품의 모듈형 설계로 완전한 전면 유지보수를 지원하며, 평균 수리 시간(MTTR)이 단축됩니다.
    30 ~ 46 개의 유연한 배터리 수량을 통해 최적의 배터리 투자가 가능합니다.
     
    견적의뢰
    이름 *
    *
    회사명 *
    직책 *
    업무용 이메일 *
    업무용 전화번호 *
    국가//지역 *
    관심이 있는 제품 *
    설명 *
    뉴스레터 구독하기 *
     

    top