MW 규모의 데이터센터에 가장 높은 전력 밀도로 업계 최고의 신뢰성을 제공하는 델타의 Ultron DPS UPS 300-1200 kVA

가장 작은 풋프린트로 총 소유비용을 최적화
시중의 유사 제품과 비교하면 이 새로운 DPS 시리즈 UPS는 가장 높은 전력 밀도와 가장 작은 풋프린트를 제공하여 콜로케이션 및 클라우드 서비스 공급업체의 더욱 까다로운 요구조건을 충족시킬 수 있는 매우 경쟁력 있는 제품입니다. 또한 이 모델은 공간을 절약할 수 있으며 무정전전원 시스템의 수명주기 동안 발생할 수 있는 위험을 완화하는 LiB ready 솔루션을 제공합니다.
대규모 데이터센터와 하이퍼-스케일 데이터센터의 전기 요금 절약
최대 8개에 달하는 Ultron DPS UPS를 병렬로 연결하면 최대 9.6 MW의 전력을 공급하여 전력 확장 또는 N+X 리던던시를 지원할 수 있습니다. 높은 전력 용량과 높은 에너지 효율성이 특징인 Ultron DPS는 낮은 부하 조건에서 최대 96%의 효율성을 제공하며, 온라인 모드에서 96.5%의 효율성을 달성하였습니다.
예방 보전을 통해 다운타임의 위험을 최소화하고 귀하의 투자를 보호합니다
Ultron DPS 시리즈는 조만간 발생할 문제를 사전에 IT 관리자에게 경고하는 사전 예방적 인텔리전스를 제공합니다. 이러한 기능은 유지보수 작업에 수반하는 시간과 비용을 감소시킬 뿐만 아니라 다운타임의 위험성도 완화시킵니다. 고급 이벤트 분석은 최대 10,000 개의 이벤트 로그를 포함하며, 파형 캡처 기능을 통해 외부적인 조건을 감지하여 높은 가용성을 보장할 수 있습니다.
세계 여러 기업과 단체들은 콜로케이션, 제조업, 반도체 등의 다양한 산업 분야에서 백업 전력과 데이터센터 전력 공급을 위해 델타의 Ultron DPS UPS를 도입하였습니다. 델타는 전력 및 열 관리 분야에서 얻은 40 년이 넘는 연구 개발 및 제조 경험을 바탕으로 하여, 대규모 데이터센터와 미션-크리티컬 시설에 신뢰할 수 있는 고효율 UPS와 데이터센터 솔루션을 꾸준히 공급하고 있습니다.