• Delta DPS 시리즈, 삼상 300/400/500/600/1000/1200 kVA UPS
  • DPS 시리즈, 삼상 300-1200 kVA UPS

    제품규격

    모델
    DPS-300K / DPS-400K / DPS-500K
     
    DPS-600K / DPS-800K / DPS-1000K / DPS-1200K
    정격 전력
     
    ● DPS-300K
    300 kVA/kW
    ● DPS-400K
    400 kVA/kW
    ● DPS-500K
    500 kVA/kW
    ● DPS-600K
    600 kVA/kW
    ● DPS-800K
    800 kVA/kW
    ● DPS-1000K
    1000 kVA/kW
    ● DPS-1200K
    1200 kVA/kW
    입력
     
    공칭 전압
    220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (3-상, 4-선 + G)
    전압 범위
    176/304 ~ 276/478 VAC (전부하)
    전류 고조파 왜곡
    < 3% (선형부하)
     
    < 5% (비선형 부하)
    역률
    > 0.99
    주파수
    40~70 Hz
    출력
     
    전압
    220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (3-상, 4-선 + G)
    전압 고조파 왜곡
    < 1.5% (선형부하)
     
    < 5% (비선형 부하)
    전압 조정
    ± 1% (static), ± 5% (dynamic)
    역률
    1
    주파수
    50/60 Hz (자동 선택)
    과부하 내량
    ≤ 125%: 10 분
     
    ≤ 150%: 1 분
     
    > 150%: 1 초
    디스플레이
    10” 컬러 터치스크린
    컬러 터치스크린
     
    표준
    RS232, 병렬 포트, USB, Modbus RS485, 입력 접점, 출력 접점, SNMP 기능이 내장된 터치스크린
    선택 사항l
    Relay I/O 카드, 배터리 케비닛 온도 센서 케이블
    적합성 인증
    안전성 : CE
    효율
     
    AC-AC 모드
    최대 96.5%
    ECO 모드
    99%
    배터리
     
    종류
    VRLA, LiB
    충전 전류
     
    ● DPS-500K
    150 A
    ● DPS-600K
    180 A
    ● DPS-800K
    240 A
    ● DPS-1000K
    300 A
    ● DPS-1200K
    360 A
    배터리 수량
    30–46 개
    환경
     
    작동 온도
    0~40℃
    상대 습도
    0~95% (비응축)
    IP 보호
    IP20
    기타
     
    병렬 리던던시 및 확장
    최대 8 대
    EPO (비상 전력 끄기)
    원격 및 로컬
    외관
     
    크기 (W x D x H)
     
    ● DPS-300K
    600 * x 900 x 2000 mm
    ● DPS-400K/500K/600K
    1200 * x 900 x 2000 mm
    ● DPS-800K
    1800 x 900 x 2000 mm
    ● DPS-1000K/1200K
    2450 x 900 x 2000 mm
    무게
     
    ● DPS-300K
    515 kg
    ● DPS-400K
    700 kg
    ● DPS-500K
    811 kg
    ● DPS-600K
    970 kg
    ● DPS-800K
    1270 kg
    ● DPS-1000K
    1850 kg
    ● DPS-1200K
    2000 kg
    * 폭(W)은 네 개의 내장 스위치를 포함하는 케비닛의 폭입니다.

    모든 규격은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

     
    견적의뢰
    이름 *
    *
    회사명 *
    직책 *
    업무용 이메일 *
    업무용 전화번호 *
    국가//지역 *
    관심이 있는 제품 *
    설명 *
    뉴스레터 구독하기 *
     

    top