델타의 UPS - Ultron 제품군 DPS 시리즈 300-1200 kVA 2020 IT168 우수기술상을 수상

주최측에 따르면 “델타는 전력 관리와 열 솔루션 분야의 세계적인 제조업체로서, 전력 제품 개발에 필요한 업계 최고의 기술과 전문지식을 보유하고 있다. 이 상을 수상한 Ultron DPS 시리즈 UPS는 설치 공간, 운영과 유지보수, 에너지 효율성의 측면에서 대규모 인터넷 데이터센터(IDC)가 직면한 문제점을 해결하도록 설계된 제품이다. 전 세계적으로 중앙 집중적으로 운영되는 IDC가 선호되며 앞으로 이러한 데이터센터의 성장과 확장이 필요한 현재의 상황에서, Ultron DPS 시리즈 UPS는 탁월한 전력 보호, 높은 에너지 효율성, 낮은 총소유비용을 지속적으로 제공함으로써 IDC 사용자를 위한 높은 가치를 창출할 수 있다.”
델타의 Ultron 제품군 DPS 시리즈 300-1200kVA 무정전전원공급 시스템 (UPS)은 최고의 전력 성능을 제공한다. 이 시스템은 높은 전력 밀도와 작은 풋프린트 (최대 600kVA/m2)를 자랑하는 UPS 시스템이다. 이 시스템의 AC-AC 효율은 ECO 모드에서 96.5%와 99%에 달하므로 에너지 비용을 크게 감소시킬 수 있으며, 입력 신호의 총 고조파왜곡을 감소시켜 (iTHD <3%) 업스트림 투자 비용을 낮출 수 있다.
미션 크리티컬 애플리케이션을 위한 뛰어난 가용성을 갖춘 UPS 시스템인 Ultron DPS 시리즈는 병렬 이중화(parallel redundancy)를 활용하여 싱글 포인트의 고장을 방지한다. 또한 이 제품이 제공하는 지능적인 배터리 상태 진단 기능과 주요 구성부품 상태의 사전 감지 기능은 다운타임 시에 발생하는 위험을 크게 감소시킬 수 있다. 주요 파라미터와 파형 기록 기능은 고급 이벤트 분석 및 진단을 지원함으로써, 스마트한 운영과 유지보수가 가능하다. 그리고 Ultron DPS 시리즈는 관리의 유연성과 편의성을 위하여 사용자 친화적인 10 인치 컬러 터치스크린, 풀 프런트 액세스, 핵심 요소의 모듈형 설계를 도입하였기 때문에, 평균수리시간(MTTR)을 더욱 단축할 수 있다. 따라서 이 시리즈는 대규모 데이터센터와 데이터센터 코로케이션 공급업체의 요구조건을 충족시키는 새로운 세대의 UPS 시스템이다.