PRODUCT LIST

DELTA UPS FAMILIES

UPS Amplon Family 1kVA or higher
Single-Phase UPS
Delta UPS Amplon Family
UPS Ultron Family 10kVA or higher
Three-Phase On-Line UPS
Delta UPS Ultron Family
UPS Modulon Family 20kVA or higher
Modular UPS
Delta UPS Modulon Family
UPS Agilon Family Under 1.5kVA or higher
Single-Phase UPS
Delta UPS Agilon Family

DPH 시리즈, 삼상 25- 75/150/200 kW UPS

제품규격

모델
DPH-75K / DPH-150K / DPH-200K
용량
 
● DPH-75K
25, 50, 75 kVA
 
25 kW 파워 모듈: 최대 3개
● DPH-150K
25, 50, 75, 100, 125, 150 kVA
 
25 kW 파워 모듈: 최대 6개
● DPH-200K
25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 kVA
 
25 kW 파워 모듈: 최대 8개
입력
 
정격 전압
380/220 V, 400/230 V, 415/240 V (3 phase, 4-wire +G)
전압 범위
176~276 / 305~477 Vac *
전류 왜곡률
< 3% **
파워 펙터
> 0.99
주파수
45~65 Hz
출력
 
전압
380/220 V, 400/230 V, 415/240 V (3 phase, 4-wire +G)
파워 펙터
1 (kVA=kW)
전압 왜곡률
≤ 2% (linear load)
전압 조정
± 1% (static)
주파수
50 or 60 Hz
주파수 조정
± 0.05 Hz
과부하 내량
≤ 125%: 10 분
 
≤ 150%: 1 분
인터페이스
 
스탠다드
System communication port x 1, LCM port x 1, Parallel port x 2, Smart slot x 2, Output dry contact x 6, Input dry contact x 2, Battery dry contact x 2, REPO
옵션
SNMP IPv6 card, ModBus card, Relay I/O card,
 
Battery cabinet temperature sensor cable, Battery cabinet status detection kit
인증
 
Safety & EMC
BSMI, CE, EN62040-1
기타 특징
 
병렬 리던던시 및 확장
모듈 및 시스템 리던던시
Emergency Power Off
Local and remote
Battery start
Yes
Event Log
3000 records
효율
 
AC-AC
96% (Tested by TÜV)
ECO Mode
99%
환경
 
온도
0~40˚C
습도
0~95% (non-condensing)
동작 소음 (1미터 거리)
< 62 dBA
치수 (W x D x H)
600 x 1090 x 2000 mm
무게
 
UPS System
 
● DPH-75K
310 kg
● DPH-150K
320 kg
● DPH-200K
350 kg
Power Module
32 kg
Rack-mount PDC
 
● DPH-75K/150K
32 kg
● DPH-200K
N/A
Battery Module
 
● DPH-75K
29.5 kg
● DPH-150K/200K
N/A
시스템 프레임 최대 수용량
 
Rack-mount PDC
 
● DPH-75K
1
● DPH-150K
2
● DPH-200K
N/A
Breaker Module (for Rack-mount PDC)
 
● DPH-75K
6
● DPH-150K
12
● DPH-200K
N/A
Battery Module
 
● DPH-75K
4
● DPH-150K/200K
N/A
* Lower range 140/242 ~ 176/305 Vac is acceptable under 60~100% loading condition.
** When input vTHD is less than 1%.

All specifications are subject to change without prior notice.

DISCONTINUED : recommended replacement product  DPH 20-80/ 50-200 kW.
 
 
견적의뢰
이름 *
*
회사명 *
직책 *
업무용 이메일 *
업무용 전화번호 *
국가//지역 *
관심이 있는 제품 *
설명 *
뉴스레터 구독하기 *
 

top