Listado de Productos
- Fabricación
- Infraestructura
- Servicios Financieros
- Educación
- Servicios de Informática
- Transporte
- Gobierno / Sector Público
- Minorista
- Sanidad
Delta InfraSuite es el poder detrás de la competitividad para la educación superior en Taiwán
![](/media/images/other/ss--education-2.jpg)
Un centro de datos único puede dar cuenta de más del 70% del consumo de energía de un edificio y puede ser responsable por una factura enorme de enegía a cada mes. Para hacer frente al problema del excesivo consumo de energía de su centro de datos, una universidad de Taiwán colaboró con Delta en una serie de proyectos de mejoría de centros de datos verdes. Estos incluyen la construcción de pasillos separados de aire caliente y frío, un gran sistema modular UPS, y un sistema de gestión de energía integrado.
Solicite Una Cotización |