Listado de Productos
Familias de productos SAI
Serie DPH, trifásica, 25 - 75/150/200 kVA/kW
![Serie DPH, trifásica, 25 - 75/150/200 kVA/kW - Delta Delta - Serie DPH, trifásica, 25 - 75/150/200 kVA/kW](/media/download/Modular-UPS-DPH-Series-75-150-200kW-1.jpg.jpg)
Características
Máxima disponibilidad
Diseño avanzado de tolerancia a fallos logrado por redundancia propia para garantizar la continuidad de las operaciones
Sincronización automática de los módulos de energía y control que proporciona un funcionamiento en línea continuo incluso en el caso de un error en el módulo de control, lo que evita tiempo de inactividad causado por un solo error puntual
Módulos y componentes clave que se pueden intercambiar en caliente para garantizar un tiempo medio de reparación (MTTR, Mean Time To Repair) próximo a cero sin riesgo de tiempos de inactividad
Alta escalabilidad
Expansión vertical desde 25kW hasta 75/150/200kW que admite una redundancia N+X en un solo armario de bastidor para ahorrar espacio de utilización
Expansión en paralelo de hasta cuatro unidades sin necesidad de hardware adicional
Posibilidad de configuraciones variables que proporcionan la flexibilidad escalable hasta el estándar Tier 4
Rendimiento y eficiencia energéticos excelentes
Potencia totalmente nominal (kVA=kW) para maximizar la disponibilidad de potencia
Alta eficiencia de funcionamiento de CA-CA del 95% con una carga ligera del 30% y del 96% a partir de una carga del 50%, lo que genera unos ahorros de costos de energía notables
Baja polución de armónicos (iTHD<3%) para reducir costos de inversión iniciales y cumplir los exigentes requisitos de energía
Mantenimiento sencillo
Derivación manual integrada para eliminar los tiempos de actividad relacionados con el mantenimiento
Detección proactiva de averías en los ventiladores y error de conmutación para diagnósticos tempranos relacionados con el mal funcionamiento del SAI
Funcionalidad Conectar y listo para simplificar el proceso de mantenimiento
Solicite Una Cotización |