Listado de Productos

Familias de productos SAI

SAI de Delta - Familia Amplon 1 kVA o más
SAI monofásico
SAI de Delta - Familia Ultron 10 kVA o más
SAI en línea trifásico
SAI de Delta - Familia Modulon 20 kVA o más
SAI modular

Serie HPH, Trifásico, 60/80/100/120 kVA

Especificaciones Técnicas

Modelo
HPH-60K / HPH-80K / HPH-100K / HPH-120K
Potencia nominal
 
● HPH-60K
60 kVA/kW
● HPH-80K
80 kVA/kW
● HPH-100K
100 kVA/kW
● HPH-120K
120 kVA/kW
Configuración en paralelo
Hasta 4 unidades
Entrada
 
Tensión nominal
380/400/415 V de AC, 3P4W+PE
Rango de tensión
332-477 VAC (100 % carga), 229-332 VAC (con reducción de carga a 63-100 %)
Rango de frecuencia
40-70 Hz
Distorsión armónica total (THDi)
< 3%
Factor de potencia
> 0,99 (carga completa)
Clasificación de resistencia contra cortocircuitos
 
● HPH-60K
15 A
● HPH-80/100/120K
22 A
Salida
 
Tensión nominal
380/400/415 V de AC, 3P4W+PE
Regulación de la tensión
±1 %
Frecuencia
50/60 ± 0,05 Hz
Distorsión armónica total (THDv)
≤ 2% (carga lineal)
Factor de potencia
1
Capacidad de sobrecarga
≤125 %: 10 min, 126-150 %: 1 min, >150 %: 1 s
Relación de cresta de corriente
3:1
Eficiencia
 
Modo en línea
> 96%
ECO Mode (Modo ECO)
Hasta un 99%
Batería
 
Tipo de batería
VRLA/ion-litio
Tensión nominal
±240 V de DC
Cantidad
32-46 uds.(1)
Corriente de carga
 
● HPH-60K
10 A
● HPH-80K
15 A
● HPH-100/120K
20 A
Corriente del cargador máxima con tarjeta de cargador opcional
 
● HPH-60/80K
20 A
● HPH-100/120K
40 A
Interfaz de Comunicación
 
Pantalla
Pantalla LCD con indicadores LED
Puerto
1 ranura inteligente, 1 ranura mini, 2 puertos paralelos, 1 RS-232, 1 puerto de detección de cargador, 2 contactos secos de entrada, 6 contactos secos de salida, 1 USB, 1 puerto REPO, 2 puertos de detección de temperatura de batería externa
Apagado de emergencia
Datos Físicos
 
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)
 
● HPH-60/80K
520 x 800 x 1175 mm
● HPH-100/120K
520 x 800 x 1760 mm
Peso neto
 
● HPH-60K
186,5 kg
● HPH-80K
191 kg
● HPH-100K/120K
312 kg
Dimensiones del embalaje (An. x Pr. x Al.)
 
● HPH-60/80K
685 x 1003 x 1337 mm
● HPH-100/120K
720 x 994 x 1952 mm
Peso del embalaje
 
● HPH-60K
220,5 kg
● HPH-80K
225 kg
● HPH-100K/120K
388 kg
Entorno
 
Temperatura de funcionamiento
0 a 45 °C (40 a 45 °C con reducción de carga)
Humedad
5-95 % (sin condensación)
Altitud
0-1000 m (sin reducción de capacidad)
Temperatura de almacenamiento
De -20 a 50°C
Nivel de estanqueidad
IP20
Cumplimiento
 
Seguridad
CE, UKCA
Compatibilidad electromagnética
IEC 62040-2
Rendimiento
IEC 62040-3
Sostenibilidad
RoHS, REACH
Características
 
Protección de retroalimentación
Estándar
Función de arranque en frío
Estándar
Bus múltiple sincronizado (SMB)
Estándar
Acceso libre de alimentación avanzada para el generador
Opcional
Entrada doble
Opcional
(1) 32-36 unidades con ajustes de mantenimiento y reducción de la carga

Reservado el derecho de modificación del contenido completo sin previa notificación.